(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

175×140×330mmスタンドミラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

175×140×330mmスタンドミラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,300円
税込単価
2,530円

【特長】・鏡サイズ…直径150mm・枠サイズ…175×140×330(H)mm...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    丸型
  • ミラー材質:
    ガラス
  • ミラー枚数:
    1枚
  • タイプ:
    スタンドタイプ
  • 用途:
    室内専用
  • 重量:
    500g
  • 詳細1:
    平、拡大鏡
  • 材質:
    マット:フェルト、本体:スチール(粉耐塗装)
  • 枠サイズ:
    175×140×330(H)mm
  • 鏡サイズ:
    150mm
  • ミラー厚み:
    2mm
  • 型番:
    2819
  • メーカー:
    山崎実業
  • シリーズ:
    tower(タワー)

型番

EA724YG-101 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA724YG-101

1個

2,300( 2,530円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鏡サイズ…直径150mm
・枠サイズ…175×140×330(H)mm
・材質…鏡:2mm厚ガラス(平、拡大鏡)、マット:フェルト、本体:スチール(粉耐塗装)
・重量…500g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

175×140×330mmスタンドミラーの型番EA724YG-101のページです。
型番EA724YG-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

175×140×330mmスタンドミラー

175×140×330mmスタンドミラー

    150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

    150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)

      ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

      ユニット ドームミラー ミラー/アクリル・枠/アルミ 1040Ф×425

        平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)

        平面ミラー(樹脂製)(厚み…5mm)

          150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

          150x180mm 凸面ミラー(角型・金具付)

            ガレージミラー(マグネット取付式)

            ガレージミラー(マグネット取付式)

              曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

              曲面ミラー(壁面取付型・アクリル製)

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                180x260mm 折立ミラー EA724YG-26

                  カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                  カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製

                    カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                    カーブミラー (W) 丸型ポール付 ステンレス製

                      ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

                      ハンドミラー(PS樹脂、ガラス鏡)

                        メーカー エスコ エスコ ユニット エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ユニット ユニット エスコ
                        通常価格 2,300円 6,363円 86,050円 3,080円 3,895円 9,310円 25,460円 2,670円 13,971円 41,705円 450円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                        ミラー形状 丸型 角型 丸型 - 角型 角型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型
                        ミラー材質 ガラス ガラス アクリル - ガラス ガラス アクリル ガラス - - ガラス
                        ミラー枚数 1枚 1枚 1枚 - 1枚 1枚 1枚 - - - 1枚
                        タイプ スタンドタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ - 取り付けタイプ 取り付けタイプ 取り付けタイプ スタンドタイプ - - -
                        用途 室内専用 屋内外両用 室内専用 - 屋内外両用 屋内外両用 室内専用 - - - -

                        175×140×330mmスタンドミラーのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました