(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
49,840円 ~ 53,480円  特別価格 
税込価格
54,824円 ~ 58,828円  特別価格 

ゴム材質…耐油性ゴム・木柄・タンクの底や側面などの洗浄に。ゴム材質:耐油性ゴム

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質(刃):
    ゴム
  • 刃幅(mm):
    200
  • 柄材質:
  • 刃先材質(詳細):
    耐油性ゴム
  • 詳細タイプ:
    耐油性ゴムベラ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
全長(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2000mm

1個

49,840円

43,978

( 48,376円 )

1日目

一部当日出荷可能

3000mm

1個

53,480円

44,564

( 49,020円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ゴム材質…耐油性ゴム・木柄・タンクの底や側面などの洗浄に。
ゴム材質:耐油性ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

    120×200mmゴムベラ

    120×200mmゴムベラ

      120x525mm ゴムベラ(長柄)

      120x525mm ゴムベラ(長柄)

        ホワイトヘラ M,L

        ホワイトヘラ M,L

          ゴムヘラ(白)

          ゴムヘラ(白)

            70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

            70mm/ 560mm スクレーパー(柄付)

              ポリエチレンヘラ(高分子)

              ポリエチレンヘラ(高分子)

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                100mm/ 530mm ウォールスクレーパー

                  パテナイフ(ステンレス製)

                  パテナイフ(ステンレス製)

                    160mmスクレーパー

                    160mmスクレーパー

                      ホワイトヘラ D-120

                      ホワイトヘラ D-120

                        ウィンドウスクレーパー 46701

                        ウィンドウスクレーパー 46701

                          195mm パテベラ(プラスチック製)

                          195mm パテベラ(プラスチック製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 大塚刷毛製造 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大塚刷毛製造 シグネット エスコ
                            通常価格 49,840円 3,790円 2,210円 1,633円 775円 2,112円 2,257円 1,750円 1,140円 4,420円 2,485円 1,300円 370円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 パテベラ パテベラ パテベラ スクレーパー パテベラ スクレーパー パテベラ スクレーパー パテベラ スクレーパー パテベラ
                            材質(刃) ゴム ゴム ゴム - ゴム スチール 樹脂 ステンレス - - -
                            刃幅(mm) 200 120 120 - 120 - - 100 - 22 - 40 -
                            柄材質 - - - 天然木 シナ合板 - ポリスチレン - - - -
                            刃先材質(詳細) 耐油性ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム - 超高分子量ポリエチレン 炭素鋼 - 特殊鋼 - - -

                            200mm 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました