(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローラーシャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ローラーシャックル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
8,040円 ~ 10,600円
税込価格
8,844円 ~ 11,660円

1本のスリングで吊り荷を持ち上げる際にそれぞれを安全かつ確実に連結し、シャック...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    本体:S25C、ローラー部:SS400

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
サイズD1(mm)
サイズD2(mm)
サイズB(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
25
72
50
83

1個

8,040( 8,844円 )

1日目

一部当日出荷可能

5
32
91
64
100

1個

10,600( 11,660円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

1本のスリングで吊り荷を持ち上げる際にそれぞれを安全かつ確実に連結し、シャックルの取外しが少ない場合に使用でき、シャックル部にローラーが付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーシャックル

ローラーシャックル

    ローラーシャックル 02108

    ローラーシャックル 02108

      グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

      グリーンピンスタンダードシャックル GPBB

        強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

        強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

           沈みシャックル

          沈みシャックル

            強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

            強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

              メーカー エスコ コンドーテック 大洋製器工業 エスコ エスコ エスコ
              通常価格 8,040円 9,465円 2,177円 4,540円 3,380円 2,810円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
              材質 その他 - 合金鋼 その他 その他 その他
              材質詳細 本体:S25C、ローラー部:SS400 - - S45C S25C S45C

              ローラーシャックルのレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました