(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638NN-1
強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg) キョウリョクガタ ボウシャックル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,810円
税込単価
3,091円

S45C製強力型 ボウシャックルです。重量により10タイプございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    S45C

型番

EA638NN-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638NN-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
重量
サイズD1(mm)
サイズD2(mm)
サイズB(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638NN-1

2
352g
13
16
21
48

1個

2,810( 3,091円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

S45C製強力型 ボウシャックルです。
重量により10タイプございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)の型番EA638NN-1のページです。
型番EA638NN-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

    強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

    強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

      鍛造シャックル弓型

      鍛造シャックル弓型

        JISシャックル M級 ドブ BB

        JISシャックル M級 ドブ BB

          シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

          シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

            強力型 シャックル

            強力型 シャックル

              メーカー エスコ エスコ オーエッチ工業 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ
              通常価格 2,810円 4,540円 435円 5,253円 4,213円 5,430円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能
              商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
              材質 その他 その他 その他 - その他 その他
              材質詳細 S45C S45C - - - S45C

              強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA638NN-2
              EA638NN-3
              EA638NN-4
              EA638NN-5
              EA638NN-6
              EA638NN-7
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              使用荷重
              (t)
              重量 サイズD1(mm) サイズD2(mm) サイズB(mm) サイズL(mm)

              2,999円

              ( 3,299円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              3.25630g16192761

              3,840円

              ( 4,224円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              4.751.02kg19223272

              4,919円

              ( 5,411円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              6.51.54kg22253785

              7,520円

              ( 8,272円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              8.54.44kg25284396

              10,199円

              ( 11,219円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              9.53.04kg283246108

              19,892円

              ( 21,881円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              122.16kg323652119

              シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました