(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638NL-4
強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg) キョウリョクガタ ボウシャックル

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,400円
税込単価
8,140円

S45C製強力型 ボウシャックルです。重量により9タイプございます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    S45C

型番

EA638NL-4 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA638NL-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
重量
サイズD1(mm)
サイズD2(mm)
サイズB(mm)
サイズL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638NL-4

6.5
1.82kg
22
25
37
85

1個

7,400( 8,140円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

S45C製強力型 ボウシャックルです。
重量により9タイプございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)の型番EA638NL-4のページです。
型番EA638NL-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

    強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

    強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

      強力型 シャックル S45C

      強力型 シャックル S45C

        強力型 シャックル

        強力型 シャックル

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 4,540円 2,810円 2,329円 5,430円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
          商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル
          材質 その他 その他 その他 その他
          材質詳細 S45C S45C 本体:S45C、ピン:SCM435 S45C

          強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA638NL-2
          EA638NL-3
          EA638NL-6
          EA638NL-7
          EA638NL-8
          EA638NL-9
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          使用荷重
          (t)
          重量 サイズD1(mm) サイズD2(mm) サイズB(mm) サイズL(mm)

          4,540円

          ( 4,994円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          3.25756g16192761

          5,990円

          ( 6,589円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          4.751.22kg19223272

          14,800円

          ( 16,280円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          9.53.68kg283246108

          20,890円

          ( 22,979円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          125.22kg323652119

          29,100円

          ( 32,010円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          13.56.84kg363858134

          37,000円

          ( 40,700円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          178.52kg384261146

          シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました