(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

61×25mmmアジャスター(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

61×25mmmアジャスター(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【特長】・材質…ステンレス(SUS316)・適用バンド幅…25mm・外寸サイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルト荷締機用パーツ
  • 最大使用荷重(t):
    0.226
  • 適合ベルト幅(mm):
    25
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 外寸サイズ(mm):
    30×61

型番

EA628WS-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WS-2

1個

940( 1,034円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ステンレス(SUS316)
・適用バンド幅…25mm
・外寸サイズ(mm)…30×61

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

61×25mmmアジャスター(ステンレス製)の型番EA628WS-2のページです。
型番EA628WS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

61×25mmmアジャスター(ステンレス製)

61×25mmmアジャスター(ステンレス製)

    バンド調整バックル(ステンレス製)

    バンド調整バックル(ステンレス製)

      バンド調整・固定バックル(ステンレス製)

      バンド調整・固定バックル(ステンレス製)

        25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

        25.4mm バックル(ラチェット式/ステンレス製)

          25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

          25.4mm バックル(カム式/ステンレス製)

            25mmラチェットバックル(樹脂製)

            25mmラチェットバックル(樹脂製)

              90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)

              90.7kgバンドシャックル(ステンレス製)

                アシストリング(トラックレール用先端金具)

                アシストリング(トラックレール用先端金具)

                  25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)

                  25mmx2.0m 荷締ストラップ(赤)

                    25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)

                    25mmx4.5m 荷締ストラップ(オレンジ)

                      25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

                      25mmx3.0m 荷締ストラップ(オレンジ)

                        ワイヤ荷締機 取替ワイヤー

                        ワイヤ荷締機 取替ワイヤー

                          ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                          ラッシングベルト (カムバックル式) ラウンド・フラットフック

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ allsafe(アンクラジャパン) エスコ エスコ エスコ オーエッチ工業 allsafe(アンクラジャパン)
                            通常価格 940円 330円 640円 1,100円 940円 770円 420円 5,957円 1,070円 2,410円 2,090円 1,300円 2,450円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ ベルト荷締機用パーツ - トラックレール ベルト荷締機 ベルト荷締機 ベルト荷締機 - ベルト荷締機
                            最大使用荷重(t) 0.226 - - 0.199 0.045 0.06 - 0.3 0.15 0.181 0.181 - -
                            適合ベルト幅(mm) 25 - - 25 25 25 - - - - - - 25
                            材質 ステンレス(SUS316) SUS304 SUS304 SUS304 SUS316 ポリアセタール樹脂 ステンレス(SUS316) - - ポリエステル - - -
                            外寸サイズ(mm) 30×61 - - - - - - - - - - - -

                            61×25mmmアジャスター(ステンレス製)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました