(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8×146mmバンジーコード(フック付/10本)【10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円

【特長】・色…OD色・全長…約146mm・コード径…直径8mm・フック線径…4...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ゴムロープ
  • 長さ(m):
    約0.146
  • 色:
    その他
  • フック線径:
    4mm
  • フック内径:
    17mm
  • 色詳細:
    OD
  • コード径:
    8

型番

EA628WH-40A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628WH-40A

1パック

10個入り

1,180( 1,298円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・色…OD色
・全長…約146mm
・コード径…直径8mm
・フック線径…4mm
・フック内径…17mm
・鉄製フック
・入数…10本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8×146mmバンジーコード(フック付/10本)の型番EA628WH-40Aのページです。
型番EA628WH-40Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

8×146mmバンジーコード(フック付/10本)

    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

    φ8mm バンジーコード(フック付/2本)

      6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

      6x1000mm バンジーコード(フック付/2本)

        16x1000mm バンジーコード(フラット型)

        16x1000mm バンジーコード(フラット型)

          ロープ止め金具(J型/10本)

          ロープ止め金具(J型/10本)

            ロープ止め金具(V型/10個)

            ロープ止め金具(V型/10個)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,180円 350円 384円 590円 1,010円 940円
              通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ ゴムロープ - -
              長さ(m) 約0.146 - 1 1 - -
              その他 - - -
              フック線径 4mm 11.5mm 6mm 4.5mm - -
              フック内径 17mm 21mm 15mm 17.5mm - -

              8×146mmバンジーコード(フック付/10本)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ゴムバンドカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました