(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テトロンロープ(両側アイ加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628MD-121A
テトロンロープ(両側アイ加工) テトロンロープ(リョウガワアイカコウ)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,765円
税込単価
16,242円

【特長】・水を吸いにくく、シワが入りにくいテトロンテープ・材質:テトロン(テト...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断荷重の1/6~1/10)

型番

EA628MD-121A 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:テトロン(ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
  • 8本打ち
  • 両端アイ加工
  • サイズ:EA628MD-121A/φ12mm×30m、EA628MD-122A/φ12mm×50m、EA628MD-123A/φ12mm×100m、EA628MD-141A/φ14mm×30m、EA628MD-142A/φ14mm×50m、EA628MD-161A/φ16mm×30m
  • 引張強度:EA628MD-121A・EA628MD-122A・EA628MD-123A/23kN、EA628MD-141A・EA628MD-142A/30.5kN、EA628MD-161A/38.5kN
 
商品情報を表示

EA628MD-121A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
最大引張強度
破断荷重
型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628MD-121A

12×30
約3.3kg
23kN
22kN(2240kgf)
R-1203T8
マーベル(MARVEL)

1個

14,765( 16,242円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を吸いにくく、シワが入りにくいテトロンテープ
・材質:テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています)
【用途】
・建設工事、塗装工事、船舶の係留用等に最適

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断荷重の1/6~1/10)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テトロンロープ(両側アイ加工)の型番EA628MD-121Aのページです。
型番EA628MD-121Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テトロンロープ(両側アイ加工)

テトロンロープ(両側アイ加工)

    ナイロンロープ(両側アイ加工)

    ナイロンロープ(両側アイ加工)

      ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

      ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

        ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

        ポリエステルロープ(金剛打タイプ)

          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

          ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 3mm×1m

            ポリエステルロープドラム巻

            ポリエステルロープドラム巻

              ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク

              ユタカメイク ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コウハク

                クレモナ金剛打ロープボビン

                クレモナ金剛打ロープボビン

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 9mm×1m

                    麻ロープ 3つ打タイプ

                    麻ロープ 3つ打タイプ

                      ポリエチレンロープドラム巻

                      ポリエチレンロープドラム巻

                        ポリエステルロープ巻物

                        ポリエステルロープ巻物

                          ユタカ ロープ エステルブラック8 9φ×1m

                          ユタカ ロープ エステルブラック8 9φ×1m

                            メーカー エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 14,765円 13,460円 2,010円 378円 27円 12,011円 172円 1,932円 164円 2,131円 5,704円 10,077円 363円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目   1日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - ロープ - ロープ ロープ - - ロープ ロープ ロープ -
                            種類 クロスロープ 3つ打 - 金剛打 - - 24打(Wブレード打) - - 3つ打 3つ打 3つ打 -
                            特性 耐候性 / 耐薬品性 耐候性 - - - 耐薬品性 耐候性 / 耐水性 - - - 耐候性 / 耐水性 耐候性 / 耐水性 -
                            材質 その他 ナイロン - ポリエステル - ゴム・ポリエステル繊維 ポリエステル - - その他 ポリエチレン(PE) ポリエステル -
                            - ブラック その他 - スモーク - -

                            テトロンロープ(両側アイ加工)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA628MD-122A
                            EA628MD-123A
                            EA628MD-141A
                            EA628MD-142A
                            EA628MD-161A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            重量 最大引張強度 破断荷重 型番 メーカー

                            19,880円

                            ( 21,868円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            一部当日出荷可能

                            12×50約5.5kg23kN22kN(2240kgf)R-1205T8マーベル(MARVEL)

                            37,333円

                            ( 41,066円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            12×100約11.0kg23kN22kN(2240kgf)R-1210T8マーベル(MARVEL)

                            18,046円

                            ( 19,851円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            14×30約4.4kg30.5kN(3110kgf)29.2kN(2980kgf)R-1403T8マーベル(MARVEL)

                            26,227円

                            ( 28,850円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            14×50約7.3kg30.5kN(3110kgf)29.2kN(2980kgf)R-1405T8マーベル(MARVEL)

                            20,907円

                            ( 22,998円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            16×30約5.7kg38.5kN37.5kN(3820kgf)R-1603T8マーベル(MARVEL)

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました