(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナイロンロープ(両側アイ加工)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA628MC-121A
ナイロンロープ(両側アイ加工) ナイロンロープ(リョウガワアイカコウ)

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,460円
税込単価
14,806円

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群の電動ウインチ用ロープです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断荷重の1/6~1/10)

型番

EA628MC-121A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA628MC-121A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
重量
最大引張強度
破断荷重
型番
メーカー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA628MC-121A

12×30
約2.7kg
28kN(2850kgf)
27.5kN(2800kgf)
R-1203N
マーベル(MARVEL)

1個

13,460( 14,806円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群の電動ウインチ用ロープです。

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用ください。(破断荷重の1/6~1/10)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロンロープ(両側アイ加工)の型番EA628MC-121Aのページです。
型番EA628MC-121Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロンロープ(両側アイ加工)

ナイロンロープ(両側アイ加工)

    テトロンロープ(両側アイ加工)

    テトロンロープ(両側アイ加工)

      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

      ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

        KKPロープ 3つ打タイプ

        KKPロープ 3つ打タイプ

          R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

          R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

            クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

            クレモナロープ(三つ打ち),命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用

              クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち

              クレモナロープ(三つ打ち),構造:三つ打ち

                クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

                クレモナロープ(三つ打ち) EA628TKシリーズ

                  メーカー エスコ エスコ ユタカメイク ユタカメイク マーベル エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 13,460円 14,765円 31,288円 3,365円 14,227円 7,750円 10,670円 5,180円
                  通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   19日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                  種類 3つ打 クロスロープ 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打
                  特性 耐候性 耐候性 / 耐薬品性 耐熱性 - - 耐候性 耐候性 耐候性
                  材質 ナイロン その他 その他 ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 - その他 その他 その他
                  - イエロー -

                  ナイロンロープ(両側アイ加工)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA628MC-122A
                  EA628MC-123A
                  EA628MC-141A
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  線径×長さ
                  (mm×m)
                  重量 最大引張強度 破断荷重 型番 メーカー

                  19,367円

                  ( 21,304円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  12×50約4.5kg28kN(2850kgf)27.5kN(2800kgf)R-1205Nマーベル(MARVEL)

                  34,160円

                  ( 37,576円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  一部当日出荷可能

                  12×100約9.0kg28kN(2850kgf)27.5kN(2800kgf)R-1210Nマーベル(MARVEL)

                  16,211円

                  ( 17,832円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  一部当日出荷可能

                  14×30約3.9kg37.5kN36.6kN(3730kgf)R-1403Nマーベル(MARVEL)

                  ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました