(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラチェット式クランプ

ラチェット式クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
570円 ~ 1,230円
税込価格
627円 ~ 1,353円

【特長】・クイックリリースレバー・対象物を傷つけにくいスイベルパッド・ガラス繊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質:
    樹脂(ガラス繊維入)

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
全長
口の深さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
38
125mm
44mm

1個

570( 627円 )

2日目

50
185mm
66mm

1個

1,040( 1,144円 )

1日目

100
242mm
88mm

1個

1,230( 1,353円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クイックリリースレバー
・対象物を傷つけにくいスイベルパッド
・ガラス繊維入りの樹脂ボディで耐久性に優れています
・疲れにくいコンフォートハンドル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラチェット式クランプ

ラチェット式クランプ

    メタルパラレルクランプ

    メタルパラレルクランプ

      160mm ガラスニブリングプライヤー

      160mm ガラスニブリングプライヤー

        TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド 木ハンドル

        TRUSCO クランプ フラットフレームタイプ用パッド 木ハンドル

          クランプ(ロングノーズ)

          クランプ(ロングノーズ)

            板金用グリッププライヤー 全長200mm

            板金用グリッププライヤー 全長200mm

              ガラス用ハンドプロテクター

              ガラス用ハンドプロテクター

                G型グリッププライヤー 全長200mm・300mm

                G型グリッププライヤー 全長200mm・300mm

                  バイス口金(ファイバー)

                  バイス口金(ファイバー)

                    シャコ万力用ばね式アダプター

                    シャコ万力用ばね式アダプター

                      強力Cクランプ KCシリーズ

                      強力Cクランプ KCシリーズ

                        強力クランプ(プラスチック製)

                        強力クランプ(プラスチック製)

                          クイックバークランプ SRC-150~SRC-900

                          クイックバークランプ SRC-150~SRC-900

                            メーカー エスコ ムラテックKDS エスコ トラスコ中山 エスコ GRIP-ON エスコ GRIP-ON エスコ スーパーツール E-Value エスコ SK-11
                            通常価格 570円 5,042円 3,930円 272円 430円 5,644円 720円 4,212円 11,900円 830円 406円 560円 2,407円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 - パーツ 本体 本体 パーツ 本体 - パーツ 本体 本体 本体
                            材質 樹脂(ガラス繊維入) - - - 本体:ポリアミド、ハンドルスベリ止部分:エラストマー樹脂 - ゴム - - - - 本体・クランプ部分:プラスチック -

                            ラチェット式クランプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            様々な物の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/04
                            樹脂製で軽く、ラチェット式でがっちり固定できる。
                            安価で良い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内で使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/15
                            固定するときに複数個等間隔に使用しています。
                            傷もつきにくい仕様でラチェット式なので使いやすく、低価格で良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました