(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶トロリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶トロリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
58,200円 49,109円
税込単価
64,020円 54,020円

【特長】・30・55ガロンドラム缶用・全高…1300mm・全幅…640mm・車...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    二輪運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    250
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    20.5kg
  • 車輪径:
    250mm(エアー入りタイヤ)
  • 全高:
    1300mm
  • 車輪幅:
    60mm
  • 全幅:
    640mm

型番

EA520FD-9 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶トロリー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520FD-9

1個

58,200円

49,109

( 54,020円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・30・55ガロンドラム缶用
・全高…1300mm
・全幅…640mm
・車輪径…直径260mm(エアー入りタイヤ)
・重量…18kg
・材質…スチール
・荷締めベルト付
・積載均等耐荷重…250kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶トロリーの型番EA520FD-9のページです。
型番EA520FD-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶トロリー

ドラム缶トロリー

    ドラム缶ドーリー/替キャスター

    ドラム缶ドーリー/替キャスター

      ドラムキャリー/替キャスター

      ドラムキャリー/替キャスター

        600x1435mm/450kg ドラムトラック

        600x1435mm/450kg ドラムトラック

          580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

          580x1524mm/450kg ドラムトラック(自在車)

            ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

            ドラム缶運搬車ロボッターネクスト

              タンク台車 SUS304製

              タンク台車 SUS304製

                タイユー カムオートW型2本

                タイユー カムオートW型2本

                  150mm 車輪(EA520WB-4用)

                  150mm 車輪(EA520WB-4用)

                    905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                    905x415x540mm/315kg ドラム缶キャリー

                      タイユー カムオートV型1本

                      タイユー カムオートV型1本

                        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                        ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト

                          250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

                          250mm 車輪(EA520WB-3,-4,-5用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 大阪タイユー 三商 大阪タイユー エスコ エスコ 大阪タイユー 大阪タイユー エスコ
                            通常価格 58,200円 41,150円 2,204円 100,890円 145,330円 182,187円 11,099円 274,400円 11,370円 64,460円 166,600円 322,532円 24,950円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 8日目   10日目~   11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 二輪運搬車 - - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - -
                            本体材質 スチール製 - - スチール製 スチール製 - ステンレス製 - - スチール製 - スチール製 -
                            均等荷重(kg) 250 - - 450 450 300 - - - 315 - 500 -
                            本体/オプション 本体 - - 本体 本体 - 本体 オプション オプション 本体 オプション - オプション
                            重量 20.5kg - - 36.9kg 35.6kg - - - 1.59kg 14.4kg - - 6.24kg

                            ドラム缶トロリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました