(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
144,220円
税込単価
158,642円

【特長】・エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様・ハンドルは高さ調整、18...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    400
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    39kg(エアー入りタイヤ装着時)、48kg(3輪タイヤ装着時)
  • 付属品:
    エアータイヤ、3輪タイヤ、荷締めベルト、サポートハンドル
  • 車輪サイズ:
    3輪タイヤ:160×40mm×6、エアー入りタイヤ:300×105mm×2、サポートタイヤ:160×40mm×2
  • 荷台サイズ:
    190×550mm
  • 全高:
    1300mm
  • 全幅:
    700mm
  • ハンドル高さ調整:
    113~144cmまで

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EA520FD-5A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用) 取扱説明書1550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用) 取扱説明書2550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用) 取扱説明書3
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520FD-5A

1個

144,220( 158,642円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
・ハンドルは高さ調整、180°差し替えが可能です
・サポートハンドルによって段差のある場所でも楽に運搬できます
・車輪内側のレバーを倒すとサポートタイヤがロックされます
・段差があっても安全に降りることができます
・全幅…700mm
・材質…スチール製
・車輪サイズ…3輪タイヤ:160×40mm×6、エアー入りタイヤ:300×105mm×2、サポートタイヤ:160×40mm×2
・重量…(エアー入りタイヤ装着時)39kg、(3輪タイヤ装着時)48kg
・付属品…エアータイヤ、3輪タイヤ、荷締めベルト、サポートハンドル
・積載均等耐荷重…400kg
・荷台サイズ…190×550mm
・全高…1300mm

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)の型番EA520FD-5Aのページです。
型番EA520FD-5Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)

    ボンベカート KBC15-1

    ボンベカート KBC15-1

      300kg ドラムトラック EA520FD-13

      300kg ドラムトラック EA520FD-13

        キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

        キャリボーイ 背負動噴用運搬台車 DC-100/DC-365

          タフボーイ アルミ製

          タフボーイ アルミ製

            ボンベカート KBC70-1

            ボンベカート KBC70-1

              ボンベ運搬車 160×240mm

              ボンベ運搬車 160×240mm

                590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

                  アルミ製キャリー SK-10J

                  アルミ製キャリー SK-10J

                    250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

                    250x320mm/200kg ハンドトラック EA520FD-26

                      アルインコ コンパクト台車MTC120

                      アルインコ コンパクト台車MTC120

                        スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

                        スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

                          ボンベ運搬車 310×610mm

                          ボンベ運搬車 310×610mm

                            メーカー エスコ ケニス エスコ ハラックス ハラックス ケニス トラスコ中山 エスコ アルインコ エスコ アルインコ RAVENDO トラスコ中山
                            通常価格 144,220円 34,137円 57,800円 19,899円 44,240円 72,372円 6,655円 73,250円 21,874円 30,910円 35,877円 24,908円 29,045円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 34日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   18日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 運搬車 - 二輪運搬車 二輪運搬車 - - 二輪運搬車 運搬車 二輪運搬車 二輪運搬車 - - 二輪運搬車
                            本体材質 スチール製 - スチール製 アルミ製 アルミ製 - スチール製 アルミ製 アルミ製 スチール製 - - スチール製
                            均等荷重(kg) 400 - 300 50 120 - - 200 100 200 120 250 200
                            本体/オプション 本体 - 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 - - 本体
                            重量 39kg(エアー入りタイヤ装着時)、48kg(3輪タイヤ装着時) - 21kg - - - - 15kg - 11kg - - -

                            550×1300mm/400kgハンドトラック(階段用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました