(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4×150kgコーナードーリー(大物移動用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4×150kgコーナードーリー(大物移動用)【4個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
43,780円
税込単価
48,158円

【特長】・積載均等耐荷重…450kg(4台使用時)※1台使用時の積載均等耐荷重...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナ台車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    150kg(1台使用時)
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    約1.97kg×4台
  • サイズ:
    361×255×87(H)mm
  • 車輪:
    自在×3個×4台
  • 積載均等耐荷重:
    600kg(4台使用時)
  • 床高さ:
    16mm
  • ナイロンキャスター:
    Φ50×18mm

型番

EA520A-2A 解除

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

4×150kgコーナードーリー(大物移動用) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520A-2A

1パック

4個入り

43,780( 48,158円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載均等耐荷重…450kg(4台使用時)※1台使用時の積載均等耐荷重は150kgになります。
・サイズ…361×255×87(H)mm
・床高さ…16mm
・フレーム材質…スチール
・重量…約1.97kg×4台
・車輪…自在×3個×4台
・ナイロンキャスター…直径50×18mm
・プラットホームには滑り止めパッド付
・家具等、箱形の物を動かす時に便利です。
・角当て形状で、サイズを問わず使用できます。
・荷重は均等にかかるようにして下さい。
・4個セット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4×150kgコーナードーリー(大物移動用)の型番EA520A-2Aのページです。
型番EA520A-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4×150kgコーナードーリー(大物移動用)

4×150kgコーナードーリー(大物移動用)

    サカエキャリーオプション 連結金具

    サカエキャリーオプション 連結金具

      カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

      カンベ スチール製平床運搬台車天板ベニヤタイプ

        サカエ連結キャリー 金具

        サカエ連結キャリー 金具

          リスキャリー 平台車

          リスキャリー 平台車

            ドンキーカート 平台車

            ドンキーカート 平台車

              連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

              連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 用オプション

                サカエ連結キャリー

                サカエ連結キャリー

                  連結型樹脂製台車 ルートバン  3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                  連結型樹脂製台車 ルートバン 3段式 こぼれ止め付 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                    板台車

                    板台車

                      ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                      ハイグレード平台車(4輪自在タイプ)

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                        連結型樹脂製台車 ルートバン 2段式 オール自在ストッパー付キャスタータイプ

                          連結型樹脂製台車 ルートバン  こぼれ止め付

                          連結型樹脂製台車 ルートバン こぼれ止め付

                            メーカー エスコ サカエ 神戸車輛製作所 サカエ 岐阜プラスチック工業 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 43,780円 545円 81,731円 3,875円 18,909円 12,649円 1,259円 4,385円 16,280円 6,953円 20,765円 10,890円 12,085円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 3日目   4日目   3日目   7日目   7日目   1日目   3日目   1日目   3日目   8日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ コンテナ台車 平台車 運搬車 平台車 - 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車 平台車
                            本体材質 スチール製 樹脂製 スチール製 - - スチール製 樹脂製 樹脂製 樹脂製 木製 スチール製 樹脂製 -
                            均等荷重(kg) 150kg(1台使用時) - 1200 - - - - 150 100 - - 100 100
                            本体/オプション 本体 オプション 本体 オプション - 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            重量 約1.97kg×4台 - - - - - - - - - - - -

                            4×150kgコーナードーリー(大物移動用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました