(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出し式収納ケース(1段・3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA506L-84
引出し式収納ケース(1段・3段) ヒキダシシキシュウノウケース

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,910円
税込単価
2,101円

引き出しは飛び出しにくい簡易ロック構造で、小さな工具や小物を収納する際に使用で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    引き出し式収納ケース
  • ふた:
  • 間口(mm):
    320
  • 奥行(mm):
    390
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン、スチロール
  • 引出し内寸法:
    260(W)×360(D)×128(H)mm
  • 引出し耐荷重:
    6kg

型番

EA506L-84 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA506L-84 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
重量
段数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506L-84

180
1.0kg
1段

1個

1,910( 2,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

引き出しは飛び出しにくい簡易ロック構造で、小さな工具や小物を収納する際に使用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出し式収納ケース(1段・3段)の型番EA506L-84のページです。
型番EA506L-84に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出し式収納ケース(1段・3段)

引出し式収納ケース(1段・3段)

    引出し式収納ケース(1段・6段)

    引出し式収納ケース(1段・6段)

      スーパークリアチェスト

      スーパークリアチェスト

        たっぷり収納ケース55M・55L

        たっぷり収納ケース55M・55L

          収納ケース(ミニ・スモール)

          収納ケース(ミニ・スモール)

            収納ケース リトル

            収納ケース リトル

              収納ケース WL-53

              収納ケース WL-53

                収納ケース S-30

                収納ケース S-30

                  フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

                  フィッツケース スリム・ビッグ・スリムL

                    たっぷり収納ケース74M・74L

                    たっぷり収納ケース74M・74L

                      収納ケース M-30

                      収納ケース M-30

                        収納ケース L-53

                        収納ケース L-53

                          TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                          TENMA クロ-ゼットワイド540 3段

                            メーカー エスコ エスコ アイリスオーヤマ 天馬 ケニス ケニス ケニス ケニス 天馬 天馬 ケニス ケニス 天馬
                            通常価格 1,910円 1,699円 1,612円 2,858円 2,771円 3,563円 7,127円 4,851円 3,944円 5,304円 5,147円 5,940円 9,254円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目   5日目   5日目   4日目   4日目   2日目   1日目   9日目   4日目   7日目  
                            種類 引き出し式収納ケース 引き出し式収納ケース - - - - - - - - - - -
                            ふた - - - - - - - - - - -
                            間口(mm) 320 320 320 400 - - - - - 390 - - -
                            奥行(mm) 390 390 390 550 - - - - 740 740 - - -
                            材質 プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック - - - - プラスチック - - -

                            引出し式収納ケース(1段・3段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA506L-86
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            重量 段数

                            4,470円

                            ( 4,917円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            5292.6kg3段

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました