(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EA506AE-10A・19A用 フタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

EA506AE-10A・19A用 フタ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,200円 ~ 2,954円
税込価格
2,420円 ~ 3,249円

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、導電性を有しているため静電気破壊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    導電性ポリプロピレン
  • 色:
    ブラック

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
適合コンテナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
431×299×28(H)mm
EA506AE-10A用

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

一部当日出荷可能

601×401×28(H)mm
EA506AE-19A用

1個

2,954( 3,249円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製で、導電性を有しているため静電気破壊や埃の付着を防止し、電気・電子部品の収納・運搬に最適で、積み重ねも可能なコンテナ『EA506AE-10A』用の蓋です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EA506AE-10A・19A用 フタ

EA506AE-10A・19A用 フタ

    サンボックス #16、 #32、 #64フタ(導電) 黒

    サンボックス #16、 #32、 #64フタ(導電) 黒

      導電性コンテナBE型 フタ

      導電性コンテナBE型 フタ

        導電性コンテナSTE型 フタ

        導電性コンテナSTE型 フタ

          導電性コンテナRBE型

          導電性コンテナRBE型

            サンボックス#9B-2フタ

            サンボックス#9B-2フタ

              導電性パーツボックス(PE)

              導電性パーツボックス(PE)

                導電性折りたたみコンテナーCBE型

                導電性折りたたみコンテナーCBE型

                  テンバコ EDシリーズ

                  テンバコ EDシリーズ

                    導電性 タイトケース

                    導電性 タイトケース

                      導電性コンテナRBE型 フタ

                      導電性コンテナRBE型 フタ

                        パーツボックス フタ

                        パーツボックス フタ

                          積み重ね可能導電性コンテナ RBE型

                          積み重ね可能導電性コンテナ RBE型

                            メーカー エスコ 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三甲 蝶プラ工業 岐阜プラスチック工業 三甲 蝶プラ工業 岐阜プラスチック工業 三甲 ミスミ
                            通常価格 2,200円 4,003円 1,333円 3,458円 2,522円 902円 429円 1,804円 1,574円 1,017円 2,051円 3,132円 15,997円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   7日目   8日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目~   4日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 その他 - - 導電性コンテナ - 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ 導電性コンテナ その他 導電性コンテナ 導電性コンテナ
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - オプション オプション -
                            材質 導電性ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            ブラック - - - - - - - - - - - -

                            EA506AE-10A・19A用 フタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            導電性コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました