(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

355×220×155mm収納バスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

355×220×155mm収納バスケット

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,140円
税込単価
2,354円

【特長】・材質…本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木・緩衝材4個付・サイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    収納ボックス
  • ふた:
  • 間口(mm):
    355
  • 奥行(mm):
    220
  • 高さ(mm):
    155
  • 材質:
    金属
  • 材質詳細:
    本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木
  • シリーズ:
    tower(タワー)
  • メーカー:
    山崎実業
  • 型番:
    2507

型番

EA506AB-191 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AB-191

1個

2,140( 2,354円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…本体:スチール(粉体塗装)、持ち手:天然木
・緩衝材4個付
・サイズ(W×D×H)…355×220×155mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

355×220×155mm収納バスケットの型番EA506AB-191のページです。
型番EA506AB-191に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

355×220×155mm収納バスケット

355×220×155mm収納バスケット

    130x160mm 小物収納ケース

    130x160mm 小物収納ケース

      210×85×105mm小物収納ラック

      210×85×105mm小物収納ラック

        収納ケース 薄型ボックス

        収納ケース 薄型ボックス

          IRIS クローゼットキャリー (1個入)

          IRIS クローゼットキャリー (1個入)

            収納ケース タフキャリー

            収納ケース タフキャリー

              ボックスコンテナ フタ

              ボックスコンテナ フタ

                ハードプロバスケット

                ハードプロバスケット

                  収納ケース 高い所ボックス

                  収納ケース 高い所ボックス

                    収納キャリィ AH-C1

                    収納キャリィ AH-C1

                      収納ケースイン ショートタイプ

                      収納ケースイン ショートタイプ

                        収納ケースイン ロングタイプ

                        収納ケースイン ロングタイプ

                          ドライボックス

                          ドライボックス

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ ナイキ 天馬 天馬 エスコ
                            通常価格 2,140円 2,390円 2,300円 1,852円 1,178円 2,721円 361円 2,526円 1,281円 78,030円 4,102円 4,455円 3,090円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目~   19日目   2日目   2日目   1日目~   当日出荷可能
                            種類 収納ボックス 収納ボックス 収納ボックス - - - - - - - - - バックル式コンテナ
                            ふた - - - - - - - - -
                            間口(mm) 355 - 210 - 400 - - 485 - - 390 440 -
                            奥行(mm) 220 130 85 450 530 740 - 382 - - 550 740 -
                            高さ(mm) 155 160 105 165 170 350 - 293 - - 350 350 -

                            355×220×155mm収納バスケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました