(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

43.9L 折畳コンテナ

43.9L 折畳コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,702円
税込単価
4,072円

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    43.9
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    272
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 折りたたみ時全高:
    56mm

型番

EA506AA-412 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
圧縮荷重
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AA-412

折りたたみコンテナ
グリーン
内寸:494×336×266(H)mm、有効内寸:493×335×258(H)mm
5.10kN(520kgf)
-

1個

3,702( 4,072円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、貼ったラベルが剥がしやすいよう一部にシボ面があります。

Loading...

EA506AA-412で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

43.9L 折畳コンテナの型番EA506AA-412のページです。
型番EA506AA-412に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

43.9L 折畳コンテナ

43.9L 折畳コンテナ

    78.0L 折畳コンテナ

    78.0L 折畳コンテナ

      35.5L 折畳コンテナ

      35.5L 折畳コンテナ

        76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

        76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

          42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

          42.6L 折畳コンテナ(蓋付)

            51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

            51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

              34.1L 折畳コンテナ(蓋付)

              34.1L 折畳コンテナ(蓋付)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 3,702円 5,050円 3,051円 6,123円 4,300円 5,076円 3,870円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                容量(L) 43.9 77.8 35.5 76 42.6 51.3 34.1
                外形間口(mm) 530 649 530 649 530 530 530
                外形奥行(mm) 366 439 366 439 366 366 366
                外形高さ(mm) 272 328 221 340 283 336 232
                外形間口範囲(mm) 501-600 601-700 501-600 601-700 501-600 501-600 501-600

                43.9L 折畳コンテナのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました