(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

51.5L 折畳コンテナ

51.5L 折畳コンテナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,813円
税込価格
4,194円

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 容量(L):
    51.5
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    325
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    301-400
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    内寸:494×336×314(H)mm、有効内寸:491×334×305(H)mm
  • 折りたたみ時全高:
    86mm

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
圧縮荷重
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブルー
7.35kN(750kgf)
-

1個

3,813( 4,194円 )

1日目

一部当日出荷可能

2色
5.39kN(550kgf)
透明/ブルー

1個

3,813( 4,194円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐薬品性に優れ、強度も高いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ね・折り畳みが可能で、クリアカラーのタイプもあります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

51.5L 折畳コンテナ

51.5L 折畳コンテナ

    530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

    530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

      530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

      530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

        43.9L 折畳コンテナ

        43.9L 折畳コンテナ

          35.5L 折畳コンテナ

          35.5L 折畳コンテナ

            42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

            42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

              51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

              51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                  530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                  530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                    530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

                    530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

                      78.0L 折畳コンテナ

                      78.0L 折畳コンテナ

                        560×193×240mm/19.4L折畳コンテナ(青)

                        560×193×240mm/19.4L折畳コンテナ(青)

                          76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

                          76.0L 折畳コンテナ(蓋付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,813円 3,593円 3,520円 3,702円 3,051円 3,166円 5,076円 5,480円 4,651円 5,391円 5,050円 3,870円 6,123円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 3日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ -
                            容量(L) 51.5 42.9 34.5 43.9 35.5 42.2 51.3 - 49.8 50.4 77.8 19.4 76
                            外形間口(mm) 530 530 530 530 530 530 530 - 530 530 649 560 649
                            外形奥行(mm) 366 366 366 366 366 366 366 - 366 366 439 193 439
                            外形高さ(mm) 325 272 221 272 221 281 336 - 340 342 328 240 340

                            51.5L 折畳コンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました