(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青) (型番リスト)

530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,593円
税込単価
3,952円

【特長】・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量(L)…42.9・サイズ(m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    42.9
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    272
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    内寸:494×336×261(H)mm、有効内寸:492×334×252(H)mm
  • 折りたたみ時全高:
    66mm
  • 圧縮荷重:
    7.06kN(720kgf)
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    オリコンP41B
  • 型番:
    551150

型番

EA506AA-203 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ折りたたみコンテナブルー
容量(L)42.9外形間口(mm)530
外形奥行(mm)366外形高さ(mm)272
外形間口範囲(mm)501-600外形奥行範囲(mm)351-400
外形高さ範囲(mm)201-300材質ポリプロピレン
サイズ内寸:494×336×261(H)mm、有効内寸:492×334×252(H)mm折りたたみ時全高66mm
圧縮荷重7.06kN(720kgf)メーカー三甲(サンコー)
商品名オリコンP41B型番551150

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AA-203

1個

3,593( 3,952円 )

1日目

一部当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量(L)…42.9
・サイズ(mm)…530×366×272

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)の型番EA506AA-203のページです。
型番EA506AA-203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)

    530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

    530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

      42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

      42.2L 折りたたみ式コンテナ (ふた付・透明・青)

        51.5L 折畳コンテナ

        51.5L 折畳コンテナ

          43.9L 折畳コンテナ

          43.9L 折畳コンテナ

            530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

            530×366×342mm/50.4L折畳コンテナ(透明・青/蓋付

              35.5L 折畳コンテナ

              35.5L 折畳コンテナ

                51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                51.3L 折畳コンテナ(蓋付)

                  530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                  530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                    658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)

                    658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)

                      560×193×240mm/19.4L折畳コンテナ(青)

                      560×193×240mm/19.4L折畳コンテナ(青)

                        648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

                        648x440x406mm/96.0L 折畳コンテナ(青)

                          折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                          折りたたみコンテナ(ふた付/52・76L)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,593円 3,520円 3,166円 3,813円 3,702円 5,391円 3,051円 5,076円 4,651円 9,582円 3,870円 6,210円 5,480円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ
                            ブルー ブルー 2色 - - 2色 - - 2色 ブルー ブルー ブルー ブルー
                            容量(L) 42.9 34.5 42.2 51.5 43.9 50.4 35.5 51.3 49.8 84.5 19.4 96 -
                            外形間口(mm) 530 530 530 530 530 530 530 530 530 658 560 648 -
                            外形奥行(mm) 366 366 366 366 366 366 366 366 366 441 193 440 -

                            530×366×272mm/42.9L折畳コンテナ(青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト