(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,870円
税込単価
4,257円

【特長】・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量(L)…25.5・サイズ(m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    折りたたみコンテナ
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    25.5
  • 外形間口(mm):
    530
  • 外形奥行(mm):
    366
  • 外形高さ(mm):
    165
  • 外形間口範囲(mm):
    501-600
  • 外形奥行範囲(mm):
    351-400
  • 外形高さ範囲(mm):
    101-200
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • サイズ:
    内寸:494×336×154(H)mm、有効内寸:493×335×145(H)mm
  • 折りたたみ時全高:
    66mm
  • 圧縮荷重:
    8.23kN(840kgf)
  • メーカー:
    三甲(サンコー)
  • 商品名:
    オリコンP26AB
  • 型番:
    551130

型番

EA506AA-201 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AA-201

1個

3,870( 4,257円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量(L)…25.5
・サイズ(mm)…530×366×165

EA506AA-201で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)の型番EA506AA-201のページです。
型番EA506AA-201に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)

    折りたたみ式コンテナ NM-35

    折りたたみ式コンテナ NM-35

      530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

      530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

        薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

        薄型折りたたみコンテナRSコンテナー ワンタッチ折りたたみ機構付

          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

          600x400x220mm/41.9L 折畳コンテナ

            オリコン EP

            オリコン EP

              649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

              649x439x327mm/74.0L 折畳コンテナ(窓開・青)

                オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                オリコン 50B(2)扉ーS 透明青

                  オリコン P39B 緑/青

                  オリコン P39B 緑/青

                    オリコン 30B 透明

                    オリコン 30B 透明

                      オリコン 38B(2) 透明黄

                      オリコン 38B(2) 透明黄

                        折畳コンテナ(黒)

                        折畳コンテナ(黒)

                          オリコン EP12B ライトブルー

                          オリコン EP12B ライトブルー

                            メーカー エスコ アステージ エスコ 岐阜プラスチック工業 エスコ 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲
                            通常価格 3,870円 810円 3,520円 2,875円 3,926円 4,016円 10,933円 10,798円 6,194円 7,470円 6,879円 2,910円 3,752円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            商品タイプ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - 折りたたみコンテナ - - - - 折りたたみコンテナ -
                            ブルー - ブルー グリーン ブルー - 2色 2色 2色 2色 2色 ブラック その他
                            容量(L) 25.5 - 34.5 - 41.9 - 74 50.8 39.4 31.7 35.3 - 12.9
                            外形間口(mm) 530 - 530 - 600 - 649 - - - - 600 -
                            外形奥行(mm) 366 - 366 - 400 - 439 - - - - 400 -

                            530×366×165mm/25.5L折畳コンテナ(メッシュ・青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました