(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,030円
税込単価
1,133円

【特長】・材質…ポリプロピレン・積み重ね可能・容量…3.2L・サイズ(mm)…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン(PP)
  • 色:
    ブルー
  • 容量(L):
    3.2
  • 外形間口(mm):
    269
  • 外形奥行(mm):
    174
  • 外形高さ(mm):
    101
  • サイズ:
    内寸:239×141×98(H)mm、有効内寸:232×133×83(H)mm
  • 圧縮荷重:
    4.70kN(480kgf)
  • 商品名:
    サンボックス#3S-2
  • 型番:
    200350
  • メーカー:
    三甲(サンコー)

型番

EA506AF-74 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA506AF-74

1個

1,030( 1,133円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…ポリプロピレン
・積み重ね可能
・容量…3.2L
・サイズ(mm)…269×174×101

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)の型番EA506AF-74のページです。
型番EA506AF-74に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)

    180×120×95mm/1.2Lコンテナ(青)

    180×120×95mm/1.2Lコンテナ(青)

      325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

      325×200×100mm/4.5Lコンテナ(青)

        194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

        194×146×81mm/1.6Lコンテナ(青)

          267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)

          267×164×95mm/2.9Lコンテナ(青)

            TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

            TRSTシリーズ リサイクルコンテナ

              コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

              コンテナ TC-1・TC-1用仕切板

                540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

                  ストッパー金具付コンテナー RB-36

                  ストッパー金具付コンテナー RB-36

                    549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                    549×250×138mm/13.1Lコンテナ(青)

                      リサイクルコンテナ TS型

                      リサイクルコンテナ TS型

                        仕切付コンテナー TC-9(10個組)

                        仕切付コンテナー TC-9(10個組)

                          仕切付コンテナー TC-9

                          仕切付コンテナー TC-9

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ トラスコ中山 アズワン エスコ 三商 エスコ トラスコ中山 ケニス ケニス
                            通常価格 1,030円 900円 1,070円 495円 660円 1,790円 310円 5,330円 7,624円 2,990円 3,133円 30,689円 3,761円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - ボックス型コンテナ - - -
                            材質(本体) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - ポリプロピレン(PP) - ポリプロピレン(PP) - - -
                            ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー ブルー - ブルー - ブルー ブルー - -
                            容量(L) 3.2 1.2 4.5 1.6 2.9 - - 46.3 - 13.1 - - -
                            外形間口(mm) 269 180 325 194 267 - - 540 - 549 - - -

                            269×174×101mm/3.2Lコンテナ(青)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました