(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャップス(チェーンソー作業用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チャップス(チェーンソー作業用)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
16,360円
税込価格
17,996円

・防護材にポリアレート系繊維を採用・チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ズボン
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 帯電防止素材:
    なし
  • JIS規格適合品:
    ×
  • 材質:
    ナイロン
  • 詳細1:
    欧州安全規格:EN381-5(クラス1)適合品

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M

1個

16,360( 17,996円 )

1日目

一部当日出荷可能

L

1個

16,360( 17,996円 )

1日目

一部当日出荷可能

LL

1個

16,360( 17,996円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・防護材にポリアレート系繊維を採用
・チェーンソーが接触すると、織り込まれた特殊繊維が引き出されてチェーンに絡みつき、瞬時に停止させる安全設計になっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャップス(チェーンソー作業用)

チャップス(チェーンソー作業用)

    保護ズボン(チェーンソー作業用)

    保護ズボン(チェーンソー作業用)

      綿混ツナギ

      綿混ツナギ

        メーカー エスコ エスコ ジーベック
        通常価格 16,360円 26,493円 8,607円
        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 5日目  
        商品分類 ズボン ズボン ツナギ
        色(系統) -
        季節 通年 通年 通年
        帯電防止素材 なし なし なし
        JIS規格適合品 × × ×

        チャップス(チェーンソー作業用)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました