(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(単4×2本)LED脚絆

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

(単4×2本)LED脚絆

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,056円
税込単価
3,362円

【特長】・材質…マイクロメッシュ・光源…LED球6灯・電源…単4電池×2本(別...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    足カバー
  • 材質:
    マイクロメッシュ
  • 電源:
    単4電池×2本(別売)
  • 丈サイズ:
    240mm
  • 光源:
    LED球6灯
  • 止め方:
    マジックテープ止め

型番

EA355KK-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355KK-11

1個

3,056( 3,362円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…マイクロメッシュ
・光源…LED球6灯
・電源…単4電池×2本(別売)
・LED点灯で足元の視認性を向上させます。
・丈サイズ…240mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(単4×2本)LED脚絆の型番EA355KK-11のページです。
型番EA355KK-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(単4×2本)LED脚絆

(単4×2本)LED脚絆

    TRUSCO 足カバー ショート

    TRUSCO 足カバー ショート

      足カバー ロング

      足カバー ロング

        黒革脚絆

        黒革脚絆

          ニーパッドカバー

          ニーパッドカバー

            脚絆(反射材付/2枚)

            脚絆(反射材付/2枚)

              足カバー(透湿素材) ショート

              足カバー(透湿素材) ショート

                250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                250mm 足カバー(耐切創・耐熱)

                  足カバー(メッシュ)

                  足カバー(メッシュ)

                    R-310 防水足カバー ロング

                    R-310 防水足カバー ロング

                      R-300 防水足カバー

                      R-300 防水足カバー

                        足カバー(透湿素材) ロング

                        足カバー(透湿素材) ロング

                          ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                          ミドリ安全 脚絆 丸五型 メッシュ 黒

                            メーカー エスコ トラスコ中山 トラスコ中山 アズワン アトム(安全・保護用品) エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ カジメイク カジメイク トラスコ中山 ミドリ安全
                            通常価格 3,056円 777円 1,015円 2,171円 1,478円 1,960円 1,101円 6,079円 1,050円 852円 758円 1,257円 2,553円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   2日目   6日目  
                            商品タイプ 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー 足カバー
                            材質 マイクロメッシュ - - - - ポリエステル - 表:ケブラー繊維(スーパーアラミド繊維)、裏:綿 PVC塩化ビニール - - - -
                            電源 単4電池×2本(別売) - - - - - - - - - - - -
                            丈サイズ 240mm - - - - 165mm - - 185mm - - - -
                            光源 LED球6灯 - - - - - - - - - - - -

                            (単4×2本)LED脚絆のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました