(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,398円
税込単価
9,238円

【特長】・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • サイズ:
    フリー
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材
  • 全長:
    約320mm
  • 厚み:
    3.6mm
  • 掌周り:
    270mm
  • 中指長さ:
    95mm
  • 耐熱温度:
    約500℃
  • メーカー型番:
    MZ627
  • メーカー:
    マックス
  • 内容量:
    1双

型番

EA354KJ-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354KJ-8

1双

1個

8,398( 9,238円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材
・サイズ…フリーサイズ
・耐熱温度…約500℃
・全長…約320mm
・EU規格CEEN388耐切創レベル5、耐突刺レベル4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8の型番EA354KJ-8のページです。
型番EA354KJ-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

    [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

    [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

      [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

      [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

        耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

        耐熱手袋 フリーサイズ 500℃ MZ623

          手袋・耐熱(ロング)

          手袋・耐熱(ロング)

            耐熱検査用手袋 MTシリーズ

            耐熱検査用手袋 MTシリーズ

              [フリー]330mm手袋・高耐熱(アラミド繊維)

              [フリー]330mm手袋・高耐熱(アラミド繊維)

                [L/290mm]手袋・耐熱

                [L/290mm]手袋・耐熱

                  ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

                  ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

                    手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

                    手袋・メカニック(難燃タイプ・ロング)

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ ミドリ安全 エスコ
                      通常価格 8,398円 9,713円 7,960円 9,250円 4,100円 5,600円 18,821円 5,570円 17,824円 8,960円
                      通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                      使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - -
                      サイズ フリー フリー フリー フリー - フリー フリー フリー - -
                      規格 その他 その他 その他 その他 - - その他 - - -
                      材質 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材 手の甲:ケブラー繊維100%手の平:PBO繊維(ザイロン)100%手当て部:牛革裏:綿100% 【甲・平裾】表:ケブラー繊維、裏:綿、【平】表:PBO繊維、中:アラミド繊維フェルト、裏:綿 表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル - 手の甲・平:PBO繊維カフス:アラミド繊維中:断熱材裏:綿 表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、裏:ポリエステル100%、平の中:アラミド混フェルト - 手の平:本革・カーボンX(一層)、手の甲:カーボンX(三層)
                      全長 約320mm 約320mm 240mm 260mm - - 約330mm 290mm - -

                      [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました