(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,713円
税込単価
10,684円

【特長】・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材・サ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • サイズ:
    フリー
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材
  • 詳細1:
    EU規格CE EN388耐突刺レベル4
  • 全長:
    約320mm
  • 厚み:
    3.6mm
  • 掌周り:
    270mm
  • 中指長さ:
    95mm
  • EU規格CE EN388耐切創レベル:
    5
  • 耐熱温度:
    400℃(目安)
  • 重量:
    150g
  • メーカー型番:
    MZ626
  • メーカー:
    マックス
  • 内容量:
    1双

型番

EA354KJ-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354KJ-6

1双

1個

9,713( 10,684円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質…手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材
・サイズ…フリーサイズ
・耐熱温度…400℃(目安)
・全長…約320mm
・幅…110mm
・重量…150g
・高強度、甲弾性率、耐熱性、難燃性のいい手袋です。
・EU規格CEEN388耐切創レベル5、耐突刺レベル4

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6の型番EA354KJ-6のページです。
型番EA354KJ-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

[フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

    [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

      [フリー]330mm手袋・高耐熱(アラミド繊維)

      [フリー]330mm手袋・高耐熱(アラミド繊維)

        [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

        [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

          マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ615

            マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

            マックス 500℃対応耐熱手袋 MZ616

              500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

              500℃耐熱手袋ロング MZ626(アズワン)

                アラミド耐熱手袋

                アラミド耐熱手袋

                  マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

                  マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応

                    マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング

                    マックス MZ626 500℃耐熱手袋ロング

                      500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                      500℃耐熱手袋 MZ623(アズワン)

                        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                        マックス 耐熱手袋“マックパワー500” クリーン用500℃対応 クリーンパック

                          耐熱防災手袋

                          耐熱防災手袋

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン アズワン マックス(手袋) マックス(手袋) アズワン マックス(手袋) アズワン
                            通常価格 9,713円 9,250円 18,821円 8,398円 16,000円 18,445円 9,800円 1,820円 18,396円 9,800円 9,300円 21,292円 13,300円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   7日目   1日目   1日目   4日目~   1日目   1日目   4日目~   1日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - 耐切創 耐熱・耐冷 - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            サイズ フリー フリー フリー フリー - - - フリー フリー - - フリー -
                            規格 その他 - その他 その他 - - - - - - - - -
                            材質 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材 手の甲・平:PBO繊維カフス:アラミド繊維中:断熱材裏:綿 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材 - - - - - - - - -
                            詳細1 EU規格CE EN388耐突刺レベル4 - - - - - - - - - - - -

                            [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました