(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・耐熱(ロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋・耐熱(ロング)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,100円
税込価格
4,510円

【特長】・クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。・ロングタイプ・材...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 仕様:
    ロング
  • 材質:
    表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル
  • 厚み:
    1.3mm
  • 耐熱温度:
    約120℃
  • カラー:
    ホワイト
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
400mm
230mm
82mm
1双

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

L
410mm
250mm
90mm
1双

1個

4,100( 4,510円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーン度が求められる作業に適した低発塵手袋です。
・ロングタイプ
・材質:表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・耐熱(ロング)

手袋・耐熱(ロング)

    [L/290mm]手袋・耐熱

    [L/290mm]手袋・耐熱

      手袋・耐熱

      手袋・耐熱

        [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

        [フリー]240mm手袋・耐熱(当て付き)

          [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

          [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-8

            [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

            [フリー]320mm手袋・耐熱(アラミド繊維) EA354KJ-6

              [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

              [フリー]260mm手袋・耐熱(アラミド繊維)

                ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

                ミドリ安全 耐熱性手袋 FH-100

                  耐熱検査用手袋 MTシリーズ

                  耐熱検査用手袋 MTシリーズ

                    耐熱検査用手袋

                    耐熱検査用手袋

                      ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

                      ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋 (豚革補強タイプ) L MK-FM-2-NV-L

                        ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

                        ミドリ安全 消防・レンジャー用 防火手袋(セラミックレザー補強タイプ)MK-FM-1 M/L/LL

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ミドリ安全 アズワン アズワン ミドリ安全 ミドリ安全
                          通常価格 4,100円 5,570円 3,690円 7,960円 8,398円 9,713円 9,250円 11,012円 5,600円 4,800円 15,614円 7,677円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                          使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - -
                          仕様 ロング - - - - - - - - - - -
                          材質 表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル 表:合成皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、裏:ポリエステル100%、平の中:アラミド混フェルト 表:ポリエステル(PUラミネート)、裏:ポリエステル 手の甲:ケブラー繊維100%手の平:PBO繊維(ザイロン)100%手当て部:牛革裏:綿100% 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿、中:断熱材 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材 手の甲:アラミド繊維、手の平:PBO繊維、裏:綿中:断熱材 - - - - -
                          厚み 1.3mm 1.5mm 1.3mm - 3.6mm 3.6mm 3.6mm - - - - -
                          耐熱温度 約120℃ 約220℃(5秒) 120℃ - 約500℃ 400℃(目安) 400℃(目安) - - - - -

                          手袋・耐熱(ロング)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました