(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ポリエステル・綿・導電性糸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

手袋(ポリエステル・綿・導電性糸)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
265円
税込単価
292円

親指・人差し指・中指の指先に加工がされているため、手袋をしたままタブレットやタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    繊維部:表地/ポリエステル、裏地/綿(10G)、指先部分:導電性繊維、樹脂部:天然ゴム
  • 詳細1:
    2本編
  • 詳細2:
    綿混
  • 内容量:
    1双

型番

EA354AC-21 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■特長

  • 2本編
  • すべり止め付
 

■材質

  • 繊維部:表地/ポリエステル、裏地/綿(10G)
  • 指先部:導電性繊維
  • 樹脂部:天然ゴム

■手袋のめやす

手袋(ポリエステル・綿・導電性糸)  手袋のめやす
(メーカーにより差があります。参考にして下さい。)
  • Mサイズは、手のひら回り、約20.3~22.8cmです。
  • Lサイズは、手のひら回り、約22.8~25.4cmです。

規格表

型番ゲージ全長(mm)サイズ
EA354AC-2110210M
EA354AC-2210230L
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AC-21

M
210mm
175mm
70mm
1双

1個

265( 292円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

親指・人差し指・中指の指先に加工がされているため、手袋をしたままタブレットやタッチパネルの操作ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ポリエステル・綿・導電性糸)の型番EA354AC-21のページです。
型番EA354AC-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ポリエステル・綿・導電性糸)

手袋(ポリエステル・綿・導電性糸)

    ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

    ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

      ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

      ブラストン 制電ノンコート編手袋(10双入)

        ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

        ミドリ安全 低発塵手袋 ロング (指先コート)10双入 SS

          川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Sサイズ

          川西 静電ピッタリ倶楽部指先コート 1P Sサイズ

            メーカー エスコ ミドリ安全 ブラストン ミドリ安全 川西工業
            通常価格 265円 7,322円 3,942円 3,416円 421円
            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   7日目  
            商品タイプ すべり止め - ノンコート - すべり止め
            ゲージ 10 - 13 - 15
            材質 繊維部:表地/ポリエステル、裏地/綿(10G)、指先部分:導電性繊維、樹脂部:天然ゴム - - - -
            詳細1 2本編 - - - -
            詳細2 綿混 - - - -

            手袋(ポリエステル・綿・導電性糸)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            タッチパネル用手袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました