(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA353BT-167
手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm) Mテブクロ(メカニック/ナイロン)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【特長】・補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。・マジックテー...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 材質:
    手の平:ナイロン、ポリウレタン、手の甲:ナイロン、スパンデックス
  • 詳細1:
    マジックテープ止
  • 厚み:
    0.5mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA353BT-167 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA353BT-167 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BT-167

M
225mm
210mm
85mm
1双

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・補強された指先部分は、摩耗に強く耐久性に優れています。
・マジックテープ止
・材質:手の平:ナイロン、ポリウレタン、手の甲:ナイロン、スパンデックス

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)の型番EA353BT-167のページです。
型番EA353BT-167に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)

    手袋(耐水防寒/合成革)

    手袋(耐水防寒/合成革)

      手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

      手袋(防寒インナー/ウール・ナイロン)

        防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

        防寒手袋 適応温度-34℃ M/L/LL EA915GF-71/-72/-73

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 3,600円 2,370円 1,050円 8,690円
          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
          使用用途 作業用 - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
          商品タイプ ポリウレタン - インナータイプ -
          材質 手の平:ナイロン、ポリウレタン、手の甲:ナイロン、スパンデックス 手の平:合成皮革手の甲:ポリエステル、ナイロン、スポンジフォーム 羊毛70%、ナイロン30% ストレッチポリエステル、合成皮革
          詳細1 マジックテープ止 ゴム絞り - -
          厚み 0.5mm 0.7mm 1.3mm 2.5mm

          手袋・メカニック(ナイロン/厚み0.5mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA353BT-166
          EA353BT-168
          EA353BT-169
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 全長 掌周り 中指長さ 内容量

          3,600円

          ( 3,960円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          S215mm205mm83mm-

          3,600円

          ( 3,960円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          L230mm220mm90mm-

          3,600円

          ( 3,960円 )
          1個 あり

          1日目

          一部当日出荷可能

          LL240mm230mm93mm-

          ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました