(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA305HF-2用]ホットメルトスティック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA305HF-16
[EA305HF-2用]ホットメルトスティック ホットメルトスティック

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,780円
税込単価
14,058円

EA305HF-2用ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めな...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

EA305HF-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐熱温度
内容量(kg)
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA305HF-16

黄褐色
100℃
1.0
-

1個

12,780( 14,058円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

EA305HF-2用
ダンボールなどのパッケージング用途、樹脂・金属類の仮止めなど

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA305HF-2用]ホットメルトスティック の型番EA305HF-16のページです。
型番EA305HF-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA305HF-2用]ホットメルトスティック

[EA305HF-2用]ホットメルトスティック

    [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

    [EA305HF-1用]1kgホットメルトペレット

      [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

      [EA305HE-10A・-12用]ホットメルトスティック

        1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

        1.0kg ホットメルトスティック(梱包用)

          450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

          450g/φ12x305mm ホットメルトスティック(ローメルト半透明)

            1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

            1.0kg/φ11.5x200mm ホットメルトスティック(低温型)

              ホットメルト接着剤 スーパースティック

              ホットメルト接着剤 スーパースティック

                AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

                  3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                  3M スコッチウェルド ホットメルト接着剤

                    [EA305MC用]ホットメルトスティック

                    [EA305MC用]ホットメルトスティック

                      ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                      ホットメルトガン812 (ホットメルト)

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                        3M スコッチウェルド ローメルト接着剤

                          2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)

                          2.25kg ホットメルトコーティング (琥珀)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三洋貿易 エスコ スリーエムジャパン エスコ アズワン スリーエムジャパン エスコ
                            通常価格 2,020円 2,840円 5,570円 5,570円 1,790円 4,850円 15,314円 39,350円 25,208円 3,260円 2,200円 18,323円 21,810円
                            通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 12日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                            商品種類 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤 - - ホットメルト接着剤 ホットメルト接着剤
                            詳細1 EA305HF-2用 - EA305HE-10A、旧EA305HE-12用 - - - - - - EA305MC用 - - -
                            サイズ(mm) Φ11.5×220 - - - - - - - - - - - -

                            [EA305HF-2用]ホットメルトスティック のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA305HF-12
                            EA305HF-13
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            耐熱温度 内容量(kg) 色詳細

                            6,080円

                            ( 6,688円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            一部当日出荷可能

                            55℃1.0白色半透明

                            2,020円

                            ( 2,222円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            55℃0.35(14本入)白色半透明

                            ホットメルト接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました