(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA109NR-35/-50用] 替ローラー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA109NR-150
[EA109NR-35/-50用] 替ローラー EA109NR-50ヨウ 50MM カエローラー

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,360円
税込単価
1,496円

自給式ローラーと一体化した接着剤塗布用のボトル用の替えローラー

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • その他:
    オプション

Loading...

 
カタログを表示

EA109NR-150 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
重量
詳細1
商品詳細種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA109NR-150

49g
EA109NR-50用替ローラー(ローラーと支えの金具がセットになっています)
35mm 替ローラー

1個

1,360( 1,496円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

自給式ローラーと一体化した接着剤塗布用のボトル用の替えローラー

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA109NR-35/-50用] 替ローラーの型番EA109NR-150のページです。
型番EA109NR-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA109NR-35/-50用] 替ローラー

[EA109NR-35/-50用] 替ローラー

    接着剤塗布用ローラー

    接着剤塗布用ローラー

      一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

      一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用クリーナー

        発泡ウレタン用ガン

        発泡ウレタン用ガン

          一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー

          一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用クリーナー

            500ml クリーナー(EA930TC-10用)

            500ml クリーナー(EA930TC-10用)

              一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン

              一液型簡易発泡ウレタン シスタ・プロ(注入ガンタイプ)専用ガン

                サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー

                サンコー テクノ フィキシングフォーム クリーナー

                  1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                  1000g 発泡ウレタンフォーム(一液性/ガン用/ピンク)

                    100g FRP補修エポキシ

                    100g FRP補修エポキシ

                      一液型GS難燃B1フォーム

                      一液型GS難燃B1フォーム

                        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン

                        一液型簡易発泡ウレタン(注入ガンタイプ) 専用ガン

                          サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                          サンコー テクノ フィキシングフォーム マルチポジション

                            メーカー エスコ エスコ ABC商会 エスコ ヘンケル エスコ ヘンケル サンコーテクノ エスコ エスコ ABC商会 ABC商会 サンコーテクノ
                            通常価格 1,120円 1,790円 3,123円 18,950円 3,308円 4,390円 14,671円 2,113円 4,650円 2,160円 4,597円 12,371円 2,784円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目  
                            商品種類 その他 その他 発泡ウレタン その他 発泡ウレタン その他 発泡ウレタン - 発泡ウレタン その他 発泡ウレタン 発泡ウレタン -
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - - - - オプション -

                            [EA109NR-35/-50用] 替ローラーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA109NR-135
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            重量 詳細1 商品詳細種別

                            1,120円

                            ( 1,232円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            41gEA109NR-35用替ローラー(ローラーと支えの金具がセットになっています)50mm 替ローラー

                            発泡ウレタンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました