(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,331円 ~ 3,012円
税込価格
2,564円 ~ 3,313円

取り出しやすいフルオープンタイプです。【特長】・持ち運びが楽で出し入れがスムー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    箱・ケース
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 色:
    ブラック・レッド
  • 材質:
    ポリエステルEVA
  • パッケージ高さ(mm):
    320
  • パッケージ奥行き(mm):
    60

(i)ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。画像は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
JANコード
パッケージ幅(mm)
パッケージ重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
420×200×320
4977292165945
420
1150

2個

3,012( 3,313円 )

3日目

360×200×320
4977292165938
360
1050

1個

2,516( 2,768円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

280×200×320
4977292165921
280
280

5個

2,331( 2,564円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取り出しやすいフルオープンタイプです。
【特長】
・持ち運びが楽で出し入れがスムーズです。
・使わない時はコンパクトにたためます。
・便利な外側ポケット・内側ホルダーです。
・ソフトグリップ付山形ハンドルです。
【用途】
・道具などの収納・持ち運び
・ショルダーベルト取付可能

(i)ご注意

  • とがった物や刃物をそのまま入れると、バックが破れますので、刃先カバーをしてから収納してください。収納は10kgを超えないようにして下さい。合成繊維製品ですので、火気、薬品等に近づけて使用しないでください。画像は代表画像です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)

    ミニポケ

    ミニポケ

      ハイブリッド電工袋

      ハイブリッド電工袋

        万能パーツポケット

        万能パーツポケット

          電工袋 幅(mm) 190

          電工袋 幅(mm) 190

            400x200x250mm ツールバッグ

            400x200x250mm ツールバッグ

              工具箱 ドカット

              工具箱 ドカット

                1WAYバッグ

                1WAYバッグ

                  ワークトートバック

                  ワークトートバック

                    腰袋 3段

                    腰袋 3段

                      電工キャンバスバッグ

                      電工キャンバスバッグ

                        トートバッグ(ナイロン)

                        トートバッグ(ナイロン)

                          腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

                          腰袋 2段 EDK-1Dシリーズ

                            メーカー E-Value プロスター プロスター プロスター プロスター エスコ リングスター プロスター トラスコ中山 E-Value DENSAN エスコ E-Value
                            通常価格 2,331円 2,606円 3,850円 2,376円 3,033円 2,961円 2,989円 1,509円 4,449円 1,408円 4,100円 7,860円 1,160円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   3日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 3日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース - - 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ - キャリーバッグ - ツールバッグ パーツケース キャリーバッグ ツールバッグ
                            ブラック・レッド - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステルEVA - - - - - - - - ポリエステル - - ポリエステル
                            パッケージ高さ(mm) 320 - - - - - - - - 280 - - 280

                            ツールキャリーバッグ(ソフトグリップ付山形ハンドル)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            工場内での機械修理時の工具搬送に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/29
                            欲張って工具を多量に詰め込むと重たくなり(沢山入る為)過ぎる。そんな時は、ショルダーベルト(付属していない)が取り付けれるので助かります。又、バッグの底は布で厚紙の様なものが敷いてありますが、少し不安なので、私は、アルミの板を敷いて使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました