(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポートベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポートベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,150円
税込単価
1,265円

作業時の腰の負担を軽減します。【特長】・滑り止め加工で安定感抜群です・メッシュ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • カラー:
  • ウエストサイズ:
    70cm~
  • 長さ(mm):
    800
  • JANコード:
    4977292143547
  • 材質:
    ポリエステル金具:スチール
  • パッケージ幅(mm):
    120
  • パッケージ高さ(mm):
    830
  • パッケージ奥行き(mm):
    30
  • パッケージ重量(g):
    274
  • 仕様:
    D環付

(i)ご注意

  • 作業ベルト(50mm幅以下)と合わせてお使い下さい。合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。画像は代表画像です。

型番

ESB-2GRAY 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESB-2GRAY

5個

1,150( 1,265円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業時の腰の負担を軽減します。
【特長】
・滑り止め加工で安定感抜群です
・メッシュ加工で通気性もアップします

(i)ご注意

  • 作業ベルト(50mm幅以下)と合わせてお使い下さい。合成繊維ですので火気・薬品等に近付けないで下さい。リベット等の金具の変形・ゆるみ及び糸のほつれなど、異常のまま使用しないで下さい。画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サポートベルトの型番ESB-2GRAYのページです。
型番ESB-2GRAYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポートベルト

サポートベルト

    フジ矢 サポートベルトM(黒金)

    フジ矢 サポートベルトM(黒金)

      本革オイル加工ベルト

      本革オイル加工ベルト

        ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

        ダブルピンベルト ブラック・ブルー×ブラウン

          本皮ベルト EDW-F

          本皮ベルト EDW-F

            静電気防止ベルト No.935

            静電気防止ベルト No.935

              40x1500mm 作業用ベルト

              40x1500mm 作業用ベルト

                MDP-10 電工ベルト

                MDP-10 電工ベルト

                  トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

                  トーヨーセフティ 帯電防止糸使用デラックスベルト

                    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド

                    コヅチ カラーソフトベルトワンピン48レッド

                      トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

                      トーヨーセフティ デラックスベルト 38mm幅 グレー

                        布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

                        布施商店 作業用ベルト 牛革1枚ステッチベルト35mm FT-1022 ブラック

                          50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                          50mm電工ベルト(125mm幅サポーター付)

                            メーカー E-Value フジ矢 ペンギンエース EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) トーヨーセフティー エスコ マーベル トーヨーセフティー コヅチ トーヨーセフティー 布施商店 エスコ
                            通常価格 1,150円 1,400円 4,243円 2,045円 1,967円 1,063円 1,960円 7,000円 2,065円 2,127円 1,100円 2,597円 7,100円
                            通常出荷日 3日目   1日目   4日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   6日目   1日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 作業ベルト - 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト - - - - - 作業ベルト
                            カラー - - - その他 - - - - - -
                            ウエストサイズ 70cm~ - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 800 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292143547 - - - - - - - - - - - -

                            サポートベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました