(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンガーカラビナLL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RED
ハンガーカラビナLL ハンガーカラビナLL

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

自由な発想で使い方いろいろです。【特長】・延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工具接続コード
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    アルミ
  • 全長(mm):
    105
  • 耐荷重(kg):
    2

(i)ご注意

  • 登山・クライミングには絶対使用しないでください。危険ですので体重や大きな荷物をかけるような使用はしないでください。物を吊り下げたまま振り回したり、大きく揺らしたりしないでください。使用前に本体及び部品に破損やガタつきのないことを確認してからご使用ください。画像は代表画像です。

Loading...

 
カタログを表示

RED の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RED

レッド
4977292166782

10個

481( 529円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由な発想で使い方いろいろです。
【特長】
・延長コードの吊り下げ保管や、手提げ袋をまとめて持ったり、使い方いろいろです
・手にやさしいスポンジグリップ付きです
・片手で簡単操作できます
【用途】
・荷物をまとめて持ち運んだり、吊り下げて保管

(i)ご注意

  • 登山・クライミングには絶対使用しないでください。危険ですので体重や大きな荷物をかけるような使用はしないでください。物を吊り下げたまま振り回したり、大きく揺らしたりしないでください。使用前に本体及び部品に破損やガタつきのないことを確認してからご使用ください。画像は代表画像です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンガーカラビナLLの型番REDのページです。
型番REDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンガーカラビナLL

ハンガーカラビナLL

    ロープ式安全帯用収納袋

    ロープ式安全帯用収納袋

      GREATTOOL フックカラビナ

      GREATTOOL フックカラビナ

        アルインコ はしご用電工ベルト

        アルインコ はしご用電工ベルト

          ハーネス用腿ベルトハンガー

          ハーネス用腿ベルトハンガー

            フックマーカー

            フックマーカー

              工具吊りフック

              工具吊りフック

                GREATTOOL アルミカラビナ

                GREATTOOL アルミカラビナ

                  藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                  藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                      ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

                        アルミバックル胴ベルト 1200mm

                        アルミバックル胴ベルト 1200mm

                          傾斜面ベルト用ヨーク金具

                          傾斜面ベルト用ヨーク金具

                            メーカー E-Value タイタン ウィザ(旧:グレートツール) アルインコ TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール 藤井電工 ウィザ(旧:グレートツール) 藤井電工 基陽 藤井電工 基陽 藤井電工
                            通常価格 481円 498円 1,367円 24,014円 2,541円 1,149円 3,164円 510円 2,811円 2,867円 5,712円 2,634円 5,840円
                            通常出荷日 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ 工具接続コード - 工具接続コード - - - - 工具接続コード - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 アルミ - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 105 - - - - - - - - - - - -
                            耐荷重(kg) 2 - - - - - - - - - - - -

                            ハンガーカラビナLLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BULE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード

                            481円

                            ( 529円 )
                            15個 あり

                            3日目

                            ブルー4977292166775

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました