(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CAL22SF
エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ エアカップリング 2SF

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,019円
税込単価
1,121円

エアー配管用の接続ソケットです。【特長】・工場内の空気配管から空気工具のホース...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カプラ
  • 最高使用圧力(Mpa):
    2
  • 常用圧力(Mpa):
    1.5
  • 適用流体:
    空気

型番

CAL22SF 解除

Loading...

 
カタログを表示

CAL22SF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
タケノコ外径(mm)
接続ホース
相手側ねじ
本体側ねじ
JANコード
単品幅(mm)
単品高さ(mm)
単品奥行き(mm)
単品重量(g)
呼称
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CAL22SF

CAL22SF

-
-
おねじR(PT)1/4
Rc1/4
4977292441919
27
51
27
100
-

1個

1,019( 1,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

エアー配管用の接続ソケットです。
【特長】
・工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたソケットです。
【用途】
・エアー配管継手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズの型番CAL22SFのページです。
型番CAL22SFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズ

    エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

    エアカップリング 接続プラグ用 CALシリーズ

      ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

      ハイカプラ エアー配管用ワンタッチ継手

        ハイカプラ ソケット

        ハイカプラ ソケット

          エアー配管用ホースニップル

          エアー配管用ホースニップル

            ハイカプラ200 ソケット

            ハイカプラ200 ソケット

              ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

              ブッシング エアー配管継手 NBシリーズ

                メーカー E-Value E-Value SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                通常価格 1,017円 349円 1,454円 1,191円 702円 1,088円 915円
                通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                種類 カプラ - - カプラ - カプラ -
                最高使用圧力(Mpa) 2 2 - - - - -
                常用圧力(Mpa) 1.5 1.5 - - - - -
                適用流体 空気 空気 - - - - -

                エアカップリング 接続ソケット用 CALシリーズのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                可搬式タンクからのエアホース引出し
                評価 5.0満足度:5.02019/05/29
                可搬式タンクから分岐して、分岐先の片方にこのソケットを付けました。
                ガンが必要になったらサッと繋いで使えます。
                安価ですが漏れも無く良い商品でした。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                CAL22SH
                CAL22SM
                CAL23SH
                CAL23SM
                CAL24SH
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                タケノコ外径
                (mm)
                接続ホース 相手側ねじ 本体側ねじ JANコード 単品幅
                (mm)
                単品高さ
                (mm)
                単品奥行き
                (mm)
                単品重量
                (g)
                呼称

                1,323円

                ( 1,455円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                9---49772924418722773271031/4ホース

                1,017円

                ( 1,119円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                --めねじRc(PT)1/4R1/44977292441896275627102-

                1,323円

                ( 1,455円 )
                1個 あり

                3日目

                11.3---49772924418892777271053/8ホース

                1,323円

                ( 1,455円 )
                1個 あり

                在庫品1日目

                当日出荷可能

                --めねじRc(PT)3/8R3/84977292441902275727106-

                1,616円

                ( 1,778円 )
                1個 あり

                3日目

                15---49772924396712779271201/2ホース

                アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました