(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ベルトサンダー用替ペーパー
  • 数量スライド割引

ベルトサンダー用替ペーパー (レビュー)

通常価格(税別)
1,089円
税込価格
1,198円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
ベルトサンダー用交換部品です。
【特長】
・E-ValueベルトサンダーEWS-76B用の替ペーパーです。

(i)ご注意

  • 画像は代表画像です。

ベルトサンダー用替ペーパーのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ベルトサンダーの替ペーパー
    評価 5.0満足度:5.02023/05/31
    ベルトサンダーの替ペーパーとして使用しています。
    取り換えも簡単に出来るので作業性が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベルトサンダー用替ペーパー

ベルトサンダー用替ペーパー

    サンディングベルト

    サンディングベルト

      エンドレスベルト(木工用)

      エンドレスベルト(木工用)

        ベルトサンダー用パーツ

        ベルトサンダー用パーツ

          エンドレスベルト

          エンドレスベルト

            レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

            レジンクロスベルト 砥粒:アランダム砥粒A

              マイン MB用研磨布ベルトWA400 (50本入)

              マイン MB用研磨布ベルトWA400 (50本入)

                電動やすり エンドレスベルト

                電動やすり エンドレスベルト

                  レジンベルト

                  レジンベルト

                    エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

                    エンドレスベルトベルトサンダー(100×915)用

                      レジンクロスベルト Dシリーズ

                      レジンクロスベルト Dシリーズ

                        研磨材フェルトベルト

                        研磨材フェルトベルト

                          メーカー E-Value マキタ リョービ オフィスマイン ベルスター研磨材工業 アズワン オフィスマイン リョービ 理研コランダム トラスコ中山 三共理化学 柳瀬
                          通常価格 1,089円 2,500円 4,057円 8,840円 354円 3,400円 9,707円 1,200円 6,100円 3,929円 1,066円 1,294円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                          幅(mm) 76 - - 100 - 100 - 10 100 100 - -
                          長さ(mm) 457 - - 260 - 915 - 330 915 915 - -
                          使用工具 ベルトサンダー ベルトサンダー ベルトサンダー - 卓上装置 卓上装置 - ベルトサンダー 卓上装置 ベルトサンダー - ベルトサンダー
                          砥粒 WA - WA アランダム - A A - AA(A) AA(A) - -
                          適合機種 E-ValueベルトサンダーEWS-76B - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。