(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチ JIS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオペンチ JIS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,376円
税込単価
1,514円

使いやすいスタンダード形状です。【特長】・安心して使用出来る、JIS規格品です...

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    150
  • 鉄線切断能力(mm):
    1.2
  • JANコード:
    4977292235358
  • 全長(mm):
    150
  • 本体材質:
    炭素工具鋼S55C

(i)ご注意

  • 感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。本来の目的以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。

型番

ESP-150R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ESP-150R

1個

1,376( 1,514円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使いやすいスタンダード形状です。
【特長】
・安心して使用出来る、JIS規格品です。
・精密機器の組み立て、配線などに適しています。
【用途】
・精密機器の組み立て、配線。

(i)ご注意

  • 感電する恐れがありますので、電気の流れているものへの使用はしないで下さい。本来の目的以外には使用しないで下さい。保護メガネ等を着用して作業をして下さい。能力以上の使用はしないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ JISの型番ESP-150Rのページです。
型番ESP-150Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオペンチ JIS

ラジオペンチ JIS

    かるいラジオペンチ バネ付

    かるいラジオペンチ バネ付

      JISラジオペンチ

      JISラジオペンチ

        万能ラジオペンチ TBUPR150

        万能ラジオペンチ TBUPR150

          弱電用ラジオペンチ

          弱電用ラジオペンチ

            ロングラジオペンチ 380-170

            ロングラジオペンチ 380-170

              ラジオペンチ 350-200・350S-125

              ラジオペンチ 350-200・350S-125

                ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

                ラジオペンチクロムメッキ仕上げ先端45°曲がり

                  メーカー E-Value ウィザ(旧:アークランドサカモト) トラスコ中山 トラスコ中山 室本鉄工 フジ矢 フジ矢 HAZET
                  通常価格 1,376円 3,241円 2,280円 2,580円 4,840円 3,525円 3,270円 16,000円
                  通常出荷日 3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   9日目  
                  呼び寸法 150 - - 150 150 170 - 200
                  鉄線切断能力(mm) 1.2 1.5 1.5 1.5 - 1.5 - -
                  JANコード 4977292235358 - - - - - - -
                  全長(mm) 150 - - - - - - -
                  本体材質 炭素工具鋼S55C - - - - - - -

                  ラジオペンチ JISのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました