(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリンピングプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリンピングプライヤー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,501円
税込単価
1,651円

ギボシ端子の圧着が簡単です。【特長】・差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適で...

詳細情報を確認する

  • ねじ切断能力:
    M2.6~M5
  • JANコード:
    4977292272377
  • コードの被覆取り:
    07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2
  • 差込端子圧着:
    1.25・2.0・5.5
  • 材質:

(i)ご注意

  • 圧着後、ギボシ端子の形状や強度が不十分な場合は再度やり直して下さい。コードの切断部は鋭利になっているため、危険です。十分注意して下さい。端子、ボルト、コードのサイズに合った位置で使用して下さい。用途以外には使用しないで下さい。

型番

ECT-220 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ECT-220

1個

1,501( 1,651円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ギボシ端子の圧着が簡単です。
【特長】
・差し込み端子(ギボシ端子)の圧着に最適です
・コードの切断にも使用できます
・コードの被覆取りも可能です
【用途】
・自動車の電装品の配線やホビー等

(i)ご注意

  • 圧着後、ギボシ端子の形状や強度が不十分な場合は再度やり直して下さい。コードの切断部は鋭利になっているため、危険です。十分注意して下さい。端子、ボルト、コードのサイズに合った位置で使用して下さい。用途以外には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリンピングプライヤーの型番ECT-220のページです。
型番ECT-220に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリンピングプライヤー

クリンピングプライヤー

    圧着工具 9721-215

    圧着工具 9721-215

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

      エンドスリーブ用圧着ペンチ 9753-04・9753-14

        圧着プライヤー 9722-240

        圧着プライヤー 9722-240

          精密圧着ペンチ PA-21

          精密圧着ペンチ PA-21

            精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

            精密圧着ペンチ(ダイス交換式)

              エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

              エンドスリーブ用圧着ペンチ 9772

                精密圧着ペンチ PA-20

                精密圧着ペンチ PA-20

                  エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

                  エンドスリーブ用圧着ペンチ 9761-145

                    圧着ペンチ 9752

                    圧着ペンチ 9752

                      クリンピングプライヤー 裸圧着端子・連続圧着端子両用(オープンバレル) No.300-N

                      クリンピングプライヤー 裸圧着端子・連続圧着端子両用(オープンバレル) No.300-N

                        圧着グリッププライヤ

                        圧着グリッププライヤ

                          圧着グリッププライヤー

                          圧着グリッププライヤー

                            メーカー E-Value クニペックス クニペックス クニペックス エンジニア エンジニア クニペックス エンジニア クニペックス クニペックス 大西工業 クニペックス クニペックス
                            通常価格 1,501円 5,399円 39,350円 5,918円 6,800円 3,794円 8,435円 6,031円 5,697円 21,531円 3,095円 21,771円 14,875円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   7日目   4日目   3日目  
                            ねじ切断能力 M2.6~M5 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4977292272377 - - - - - - - - - - - -
                            コードの被覆取り 07.5・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2 - - - - - - - - - - - -
                            差込端子圧着 1.25・2.0・5.5 - - - - - - - - - - - -
                            材質 - - - - - - - - - - - -

                            クリンピングプライヤーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました