(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロングメガネレンチセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ロングメガネレンチセット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,875円
税込単価
3,163円

便利な6本組のメガネレンチセットです。【特長】・よく使うサイズをセット組しまし...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口めがね
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 二面幅寸法(mm):
    19×21 / 8×9 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 22×24
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(mm):
    8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24mm
  • 組数:
    6本
  • JANコード:
    4977292265379
  • 材質:
    クロームバナジウム
  • 商品幅(mm):
    300
  • 商品高さ(mm):
    75
  • 商品奥行き(mm):
    25
  • 商品重量(g):
    1045

型番

EMW-06S 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMW-06S

1個

2,875( 3,163円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

便利な6本組のメガネレンチセットです。
【特長】
・よく使うサイズをセット組しました
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングメガネレンチセットの型番EMW-06Sのページです。
型番EMW-06Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロングメガネレンチセット

ロングメガネレンチセット

    両口スパナセット インチ

    両口スパナセット インチ

      コンビネーションレンチセット 6本

      コンビネーションレンチセット 6本

        スタビーコンビレンチセット

        スタビーコンビレンチセット

          コンビネーションレンチセット(9本組)30729

          コンビネーションレンチセット(9本組)30729

            ミニスパナセット(6本組)

            ミニスパナセット(6本組)

              メーカー E-Value E-Value E-Value E-Value シグネット SK-11
              通常価格 2,875円 2,253円 1,527円 2,211円 6,670円 2,450円
              通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 両口めがね 両口スパナ コンビネーション コンビネーション コンビネーション 両口スパナ
              ラチェット機構
              首振り(フレックス)
              二面幅寸法(mm) 19×21 / 8×9 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 22×24 - - 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 8 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9 10 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5
              単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品

              ロングメガネレンチセットのレビュー

              評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
              現場作業用
              評価 4.0満足度:4.02019/05/21
              よほどシビアな作業以外は十分使える工具だと思いますが、さすがに高価なメーカー品と比べると工具を掛けた時のガタつき感は大きく感じますし、何より見栄えがイマイチです。
              サイズによってリング部の肉厚が普通の物もあれば、これでもかと言うくらい肉厚が厚い物もあり、ばらつきが大きいです。
              また更に酷い物になれば、一本のレンチでリング部が薄い部分と厚い部分がありバランスが極端に悪い物があります。
              機能的には問題は無いです。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              倉庫作業
              評価 4.0満足度:4.02022/12/11
              倉庫での機材の分解や組立用としてスパナと共に使用しています。あらゆるサイズに対応しているので便利です。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました