(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションレンチセット 6本

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションレンチセット 6本

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,527円
税込単価
1,680円

便利な6本組のコンビネーションレンチセットです。【特長】・よく使うサイズをセッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(mm):
    8、10、12、13、14、17mm
  • 組数:
    6本
  • JANコード:
    4977292265362
  • 材質:
    クロームバナジウム
  • 商品幅(mm):
    210
  • 商品高さ(mm):
    49
  • 商品奥行き(mm):
    29
  • 商品重量(g):
    400

型番

EMS-06S 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様

セット内容:8・10・12・13・14・17mm
材質:クロームバナジウム

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EMS-06S

1個

1,527( 1,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

便利な6本組のコンビネーションレンチセットです。
【特長】
・よく使うサイズをセット組しました
【用途】
・六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションレンチセット 6本の型番EMS-06Sのページです。
型番EMS-06Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションレンチセット 6本

コンビネーションレンチセット 6本

    両口スパナセット インチ

    両口スパナセット インチ

      ロングメガネレンチセット

      ロングメガネレンチセット

        トップ工業 6丁組スパナ(インチ)

        トップ工業 6丁組スパナ(インチ)

          両口メガネレンチセット

          両口メガネレンチセット

            スパナセット DSB600P

            スパナセット DSB600P

              6丁組スパナ(インチ) L-6000

              6丁組スパナ(インチ) L-6000

                6丁組スパナ(ミリ) L-6000

                6丁組スパナ(ミリ) L-6000

                  両口スパナセット(6本組)

                  両口スパナセット(6本組)

                    ASH ライツールコンビネーションスパナ

                    ASH ライツールコンビネーションスパナ

                      スパナレンチセット X23421

                      スパナレンチセット X23421

                        スパナセットセット(プラスチックホルダ付)

                        スパナセットセット(プラスチックホルダ付)

                          メガネレンチセット ミリ 6本組 No.300

                          メガネレンチセット ミリ 6本組 No.300

                            メーカー E-Value E-Value E-Value トップ工業 旭金属工業 TONE トップ工業 トップ工業 SK-11 旭金属工業 ウィザ(旧:グレートツール) 旭金属工業 M&M
                            通常価格 1,527円 2,253円 2,875円 4,578円 6,877円 8,115円 4,532円 5,159円 3,441円 1,256円 1,572円 6,568円 3,252円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 コンビネーション 両口スパナ 両口めがね 両口スパナ - 両口スパナ 両口スパナ 両口スパナ 両口スパナ - 両口スパナ - 両口めがね
                            ラチェット機構 - - - - - -
                            首振り(フレックス) - - - - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 セット品 セット品 セット品 - セット品 - セット品
                            セット内容(mm) 8、10、12、13、14、17mm 1/4×5/16、3/8×7/16、1/2×9/16、9/32×11/16、5/8×3/4、25/32×7/8 8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24mm - - - - - - - - - -

                            コンビネーションレンチセット 6本のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 6件のレビュー
                            加工時のハンドツール
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/28
                            とにかく安いですがボルトの脱着は問題なくできます。つくりは少々粗っぽいですが価格を考えれば十分かと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            加工冶具のセットなど
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/03
                            とりあえずボルトが脱着できればいいので一番安いのを選択しました。通常の使用では特に問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/06
                            この商品は自社で使用している工具になります。サイズ的に小さいものがセットになっているものを選択・購入しているのですが、このサイズ的に小さいということが手になじんで使いやすく、工具としても良いものだと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナット外し(作業用)
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/03
                            レンチとメガネレンチが1本になっており使い易いです。
                            メガネレンチにより六角頭、ナットなめずに外せます。
                            CPもかなり良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナットの締結
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/29
                            ナット系の締結に使用しています。
                            安価な点が一番のメリットです。
                            悪い点は特にありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました