(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVT-H1003-36
スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-H【25個入り】 スーパーバイオタッチ ハードタイプ

スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-H SVT-H1003-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,127円
税込単価
6,740円

ハードな研削力で取付けの容易なパッドレス仕様のスーパーバイオタッチ。最適被削材...

詳細情報を確認する

型番

SVT-H1003-36 解除

Loading...

SVT-H1003-36 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVT-H1003-36

36
10

1パック

25個入り

6,127( 6,740円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハードな研削力で取付けの容易なパッドレス仕様のスーパーバイオタッチ。
最適被削材:一般鋼/ステンレス鋼/合金鋼
最高使用周速度:72m/s

商品情報

製品特長・仕様

サイズ(mm)(外径×厚さ×孔径)粒度最高使用周速度
100×3×153646608072m/s(4,300m/min)

カタログ

 

Loading...

SVT-H1003-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-Hの型番SVT-H1003-36のページです。
型番SVT-H1003-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-H

スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-H

    スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S

    スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S

      フレキシブル砥石(一般鋼・ステンレス・アルミ用)

      フレキシブル砥石(一般鋼・ステンレス・アルミ用)

        ハイラップ(オフセット形弾性砥石)

        ハイラップ(オフセット形弾性砥石)

          ハイスーパーレッド

          ハイスーパーレッド

            速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル

            速攻シリーズ ダイヤモンドドライカップ ダブル

              オフセット砥石 スタンダードタイプ

              オフセット砥石 スタンダードタイプ

                EZ-Lock研削用ホイール

                EZ-Lock研削用ホイール

                  酸化アルミ砥石ホイール

                  酸化アルミ砥石ホイール

                    研削砥石 納得

                    研削砥石 納得

                      メーカー 日本レヂボン 日本レヂボン ライフワーク 日本特殊研砥 ニューレジストン EARTH MAN チロリット DREMEL DREMEL 富士製砥
                      通常価格 6,127円 4,606円 420円 9,598円 776円 3,291円 395円 1,600円 729円 374円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 39日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   2日目  
                      外径(mm) 100 100 - 100 180 100 125 38.1 22.2 -
                      孔径(mm) 15 15 - 15 22.23 φ20(付属リングφ15mm) 22.23 - - -
                      厚さ(mm) 3 - - - 6 - 6 - - 6
                      最適被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 - - 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム - 一般鋼 / ステンレス鋼 ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 / アルミニウム - 一般鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 / アルミニウム
                      最高使用周速度 72m/s 72m/s - - - - - - - -

                      スーパーバイオタッチ(ハードタイプ) SVT-Hのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SVT-H1003-46
                      SVT-H1003-60
                      SVT-H1003-80
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?粒度(#)

                      6,539円

                      ( 7,193円 )

                      25個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      1046

                      6,127円

                      ( 6,740円 )

                      25個入り

                      1パック あり

                      5日目

                      1060

                      6,127円

                      ( 6,740円 )

                      25個入り

                      1パック あり

                      6日目

                      1080

                      オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました