(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SVT-S1003-36
スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S【20個入り】 スーパーバイオタッチ ソフトタイプ

スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S SVT-S1003-36

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,606円
税込単価
5,067円

・フレキシブルタイプのアイアンフリーといし。・あらゆる金属に優れた研削力を発揮...

詳細情報を確認する

型番

SVT-S1003-36 解除

Loading...

SVT-S1003-36 の仕様・寸法情報

型番
厚さ(mm)
粒度(#)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVT-S1003-36

3
36
10

1パック

20個入り

4,606( 5,067円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・フレキシブルタイプのアイアンフリーといし。
・あらゆる金属に優れた研削力を発揮。
・鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制し、低振動・低騒音は優しいソフトな使用感を生み出します。

カタログ

 

Loading...

SVT-S1003-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-Sの型番SVT-S1003-36のページです。
型番SVT-S1003-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S

スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-S

    フレキシブル砥石 スーパーフレックス

    フレキシブル砥石 スーパーフレックス

      オフセット砥石スーパーホークX

      オフセット砥石スーパーホークX

        フレキシブル砥石 ネオフレックス

        フレキシブル砥石 ネオフレックス

          フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

          フレキシブル砥石・ゴールドてんとう虫タッチ

            オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

            オフセット砥石 ジルコンエース(ZNA)

              スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

              スーパーノゾミ・スーパーノゾミ 高速回転用

                スキルタッチプレミアム

                スキルタッチプレミアム

                  赤Σ

                  赤Σ

                    レヂボン高速度用といし RK

                    レヂボン高速度用といし RK

                      メーカー 日本レヂボン 富士製砥 ノリタケ 富士製砥 クレトイシ クレトイシ 富士製砥 日本レヂボン ニューレジストン 日本レヂボン
                      通常価格 4,606円 221円 474円 286円 8,314円 8,033円 729円 7,092円 237円 14,632円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      外径(mm) 100 100 - 100 100 - - 100 100 -
                      孔径(mm) 15 15 - 15 15 - - 15 15 22.23
                      最適被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 合金鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 鋳鉄 -
                      最高使用周速度 72m/s - - - - - - 72m/s - 80m/s
                      専用パッド 専用パッドを使用下さい。 - - - - - - - - -

                      スーパーバイオタッチ(ソフトタイプ) SVT-Sのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      SVT-S1002-120
                      SVT-S1002-60
                      SVT-S1002-80
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?厚さ
                      (mm)
                      粒度(#)

                      4,772円

                      ( 5,249円 )

                      20個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      102120

                      4,772円

                      ( 5,249円 )

                      20個入り

                      1パック あり

                      6日目

                      10260

                      4,772円

                      ( 5,249円 )

                      20個入り

                      1パック あり

                      6日目

                      10280

                      オフセット砥石・フレキシブル砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました