(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,067円
税込単価
2,274円

ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。【特長】・刃物の研ぎ直し、小...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    120
  • 外径(mm):
    75
  • 厚み(mm):
    13
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 砥材:
    GC
  • 最適被削材:
    合金鋼 / アルミニウム / 石材
  • JANコード:
    4977292489720
  • 最高周速度(m/min):
    2000m/min
  • 適合機種:
    E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用

型番

4977292489720 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292489720

1個

2,067( 2,274円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用です。
【特長】
・刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。
・超硬合金・アルミ・陶磁器・石材の研磨に適しています。
【用途】
・ミニベンチグラインダーでの非鉄金属の中砥ぎ用。

カタログ

 

4977292489720で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)の型番4977292489720のページです。
型番4977292489720に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

    研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

    研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

      卓上グラインダー用 研削盤用 WA赤

      卓上グラインダー用 研削盤用 WA赤

        研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)

        研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)

          卓上グラインダ用 切削盤用 GC

          卓上グラインダ用 切削盤用 GC

            研削砥石(非鉄用)

            研削砥石(非鉄用)

              平面研削用GC砥石 1号平型

              平面研削用GC砥石 1号平型

                研削砥石(金属用)厚み(mm)13

                研削砥石(金属用)厚み(mm)13

                  平面研削用WA砥石 1号平型

                  平面研削用WA砥石 1号平型

                    平面研削用85A砥石(金型研削用) 1号平型&10号両ドビテール

                    平面研削用85A砥石(金型研削用) 1号平型&10号両ドビテール

                      平面研削用SG砥石 1号平型

                      平面研削用SG砥石 1号平型

                        WA砥石(白)

                        WA砥石(白)

                          WA砥石(白) 標準縁異形

                          WA砥石(白) 標準縁異形

                            メーカー E-Value E-Value ノリタケ E-Value ノリタケ サンフレックス ミスミ サンフレックス ミスミ ミスミ ミスミ ノリタケ ノリタケ
                            通常価格 2,067円 1,302円 1,303円 1,411円 1,713円 1,143円 4,060円 1,092円 2,300円 2,400円 4,917円 2,106円 2,166円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目~   3日目   5日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            粒度(#) 120 80 - 24 - 100 - 80 - - - - 220
                            外径(mm) 75 75 - 75 - - - - - - - - 150
                            厚み(mm) 13 13 - 13 - 13 - 13 - - - - 6.4
                            穴径(mm) 12.7 12.7 - 12.7 - 12.7 - 12.7 - - - - 12.7
                            砥材 GC A WA A GC GC GC WA WA - - WA WA

                            研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            金型の研磨
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/10
                            パナグラインダーの替え砥石として使用。なかなかサイズのあったものがなく交換時に困っていましたが丁度良いものが見つかりましたので、今後は継続して使用していく予定です。まだ使い始めて間もない為耐久性等は分かりませんが、現時点では特に問題なさそうです。注文時に2個で入力すると「大口」となり納期確認要となるのはなぜでしょうか?

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました