(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)

研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,411円
税込単価
1,552円

ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。【特長】・刃物の研ぎ直し、小径金...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    24
  • 外径(mm):
    75
  • 厚み(mm):
    13
  • 穴径(mm):
    12.7
  • 砥材:
    A
  • 最適被削材:
    一般鋼 / 鋳鉄
  • JANコード:
    4977292489706
  • 最高周速度(m/min):
    2000m/min
  • 適合機種:
    E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用

型番

4977292489706 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

粒度(#)24外径(mm)75
厚み(mm)13穴径(mm)12.7
砥材A最適被削材一般鋼 / 鋳鉄
JANコード4977292489706最高周速度(m/min)2000m/min
適合機種E-ValueミニベンチグラインダーEBG-75用 - -
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4977292489706

1個

1,411( 1,552円 )

3日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用です。
【特長】
・刃物の研ぎ直し、小径金属の加工・修正、バリ取り、サビ落としに適しています。
・普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼の研磨に適しています。
【用途】
・ミニベンチグラインダーでの金属の荒砥ぎ用。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)の型番4977292489706のページです。
型番4977292489706に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)

研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)

    研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

    研磨砥石75mm(金属中砥ぎ用)

      研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

      研磨砥石75mm(非鉄金属中砥ぎ用)

        PAA砥石 両ドビテール形

        PAA砥石 両ドビテール形

          平面研削用EWAW砥石

          平面研削用EWAW砥石

            GC砥石 さら形

            GC砥石 さら形

              平面研削用砥石EKG砥石

              平面研削用砥石EKG砥石

                CXY砥石 さら形

                CXY砥石 さら形

                  CX砥石 両ドビテール形

                  CX砥石 両ドビテール形

                    インターナル砥石

                    インターナル砥石

                      セフティポリッシュ B 砥材WA

                      セフティポリッシュ B 砥材WA

                        セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

                        セフティポリッシュ B目立用 砥材WA

                          平面研削用WA砥石 1号平型

                          平面研削用WA砥石 1号平型

                            メーカー E-Value E-Value E-Value ノリタケ ミスミ ノリタケ ミスミ ノリタケ ノリタケ トラスコ中山 SK-11 SK-11 ミスミ
                            通常価格 1,411円 1,302円 2,067円 2,953円 784円 3,135円 2,558円 5,139円 7,613円 606円 1,867円 2,034円 2,300円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   1日目~   3日目~   5日目   5日目~  
                            粒度(#) 24 80 120 - - 120 - 80 - 36 - 80 -
                            外径(mm) 75 75 75 180 - 150 - 150 180 - - - -
                            厚み(mm) 13 13 13 6.4 - 13 - 13 6.4 - - - -
                            穴径(mm) 12.7 12.7 12.7 31.75 - - - 31.75 31.75 10 12.7 12.7 -
                            砥材 A A GC - WA GC - - - A WA WA WA

                            研磨砥石75mm(金属荒砥ぎ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト