(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルノギス カーボンF EDV-150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタルノギス カーボンF EDV-150

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
2,793円
税込単価
3,072円

軽量/測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製 ノギス。【特長】・測定値を瞬...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準ノギス
  • 表示方式:
    デジタル
  • 最大測定長(mm):
    150
  • 最小読取値(mm):
    0.1
  • 器差(mm):
    ±0.3
  • JANコード:
    4977292819527
  • 重量(g):
    113
  • 電源:
    SR44×1個
  • 繰り返し精度(mm):
    0.1
  • 使用温度(℃):
    0~40
  • 保存温度(℃):
    -10~60
  • 材質:
    本体:カーボンコンポジット、PC表示部材質:ABS樹脂
  • 単品幅(mm):
    89
  • 単品高さ(mm):
    275
  • 単品奥行き(mm):
    22

(i)ご注意

  • 本体付属の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。

型番

EDV-150 解除

Loading...

デジタルノギス カーボンF EDV-150の詳細

デジタルノギス カーボンF 商品イメージ

デジタルノギス カーボンF 商品イメージ

デジタルノギス カーボンF パッケージ

デジタルノギス カーボンF パッケージ

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(1)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(1)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(2)

デジタルノギス カーボンF 使用イメージ(2)

デジタルノギス カーボンF EDV-150の仕様

  • ブランド名:E-Value
  • 規格:EDV-150
  • 商品サイズ:幅77×高さ238×奥行き17mm/重量56g
  • 器差:外径測定±0.3mm
  • 器差:内径測定±0.5mm
  • 最少読取値:0.1mm
  • 繰り返し精度:0.1mm
  • 使用温度:0~40度
  • 保存温度:-10~60度
  • 使用電池:SR44×1個

使用上のご注意

  • ※ 本体付属の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EDV-150

1個

2,793( 3,072円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量/測定物に傷をつけにくいカーボンファイバー製 ノギス。
【特長】
・測定値を瞬時にデジタル表示。
・簡易測定に最適。
・深さ測定の出来るデップスバー付。
・何も操作しない状態が約5分続くとオートOFF機能が作動し電池の消耗を防止。
・スライダーを動かすと自動で電源が入る仕様。
【用途】
・0.1~150mmまでの外径/内径/段差/比較/深さ/間接測定。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 デジタルノギス一覧 ノギスの使い方を見る

(i)ご注意

  • 本体付属の取り扱い説明書に従い正しくご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス カーボンF EDV-150の型番EDV-150のページです。
型番EDV-150に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルノギス カーボンF EDV-150

デジタルノギス カーボンF EDV-150

    C面ノギス

    C面ノギス

      デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

      デジタルノギス(最大測定長150~200mm)

        プラスチックノギス快段目盛 軽快

        プラスチックノギス快段目盛 軽快

          カノン ピタノギス E-PITA

          カノン ピタノギス E-PITA

            デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

            デジタルノギス(ハイスピードモデル液晶)

              ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

              ノギス ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ本体+校正文書

                カノン ポピュラーノギス SM

                カノン ポピュラーノギス SM

                  ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                  ノギス 552シリーズ ABSクーラントプルーフカーボンキャリパ CFC-GL

                    防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                    防滴ステンレスデジタルノギス AD-5763シリーズ

                      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                      デジタルノギス カーボンファイバー製 ソーラーパネル

                        プラスチックデジタルノギス

                        プラスチックデジタルノギス

                          高級ミニノギス

                          高級ミニノギス

                            メーカー E-Value 東栄工業 ミスミ 新潟精機(SK) 中村製作所 トラスコ中山 ミツトヨ 中村製作所 ミツトヨ アズワン シンワ測定 エー・アンド・デイ シンワ測定
                            通常価格 2,793円 8,696円 5,623円 936円 13,979円 9,160円 116,343円 8,469円 136,890円 11,270円 4,255円 2,300円 3,985円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 19日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 標準ノギス - 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス - 標準ノギス ロングジョウノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス 標準ノギス
                            表示方式 デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ) デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ(バーニヤ)
                            最大測定長(mm) 150 15 - - - - - - - - 150 150 -
                            最小読取値(mm) 0.1 0.1 0.01 0.1 0.01 0.01 0.01 0.05 0.01 0.01 0.1 0.01 0.05
                            器差(mm) ±0.3 - - ±0.2 - - - - - ±0.02 ±0.5 - ±0.06

                            デジタルノギス カーボンF EDV-150のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            各種部品の寸法測定に
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/24
                            20回ほど往復させてみましたが、1回もゼロ点がズレることはありませんでした(まあ簡単にズレてもらっては困りますが…)。
                            接触面は後加工で平面を出しています。面の仕上げはやや荒いですが、実用には問題ありません。
                            長期の使用や高頻度で使用する場合の摩耗等の影響は分かりませんが、少なくとも初期の状態では問題点はなく普通に使えると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            メモリが読みづらくなったため使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/26
                            老眼のせいか差金のメモリが読みづらくなってきた。
                            差金で比較すると精度も狂いはないように感じる。

                            急に電池切れすると困るので差金は常備してるが欠かせないものになってきた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            目盛り読みの負担軽減
                            評価 3.0満足度:3.02019/02/04
                            目盛り読みの負担軽減をしたくて購入しました.デジタル画面が大きくて読みやすいです.

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました