(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KC-25
強力Cクランプ KCシリーズ キョウリョクCクランプ

強力Cクランプ KCシリーズ KC-25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
406円
税込単価
447円

強度に優れたクランプです。【特長】・仮止めに最適です。【用途】・木工作業などの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。足場等の接続に使用しないで下さい。確実に締め付けて下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。テーパー又は勾配のついた加工物はすべりやすいため特に注意して下さい。

Loading...

KC-25 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
JANコード
口開き(mm)
単品幅(mm)
単品高さ(mm)
単品奥行き(mm)
単品重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
KC-25

KC-25

25
4977292221870
(最大)25
80
47
15
100

1個

406( 447円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

強度に優れたクランプです。
【特長】
・仮止めに最適です。
【用途】
・木工作業などの仮止め

(i)ご注意

  • 吊り具として使用しないで下さい。足場等の接続に使用しないで下さい。確実に締め付けて下さい。ハンマー等で叩いて衝撃を加えないで下さい。テーパー又は勾配のついた加工物はすべりやすいため特に注意して下さい。

KC-25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力Cクランプ KCシリーズの型番KC-25のページです。
型番KC-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力Cクランプ KCシリーズ

強力Cクランプ KCシリーズ

    シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

    シャコ万力(バーコ型) カチオン電着塗装

      強力型Cクランプ 75mm

      強力型Cクランプ 75mm

        強力型Cクランプ 100mm

        強力型Cクランプ 100mm

          バーコ型シャコ万力

          バーコ型シャコ万力

            強力型Cクランプ 150mm

            強力型Cクランプ 150mm

              バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

              バーコ型シャコ万力(炭素鋼製) TBCシリーズ

                強力型Cクランプ 50mm

                強力型Cクランプ 50mm

                  強力型Cクランプ 125mm

                  強力型Cクランプ 125mm

                    SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

                    SOUTHERN CROSS キャスティングクランプ

                      シャコ万力(バーコ型)E

                      シャコ万力(バーコ型)E

                        シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                        シャコ万力 バーコ型(交換可能)

                          シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                          シャコ万力(バーコ型) メタリックグレー焼付塗装

                            メーカー E-Value スーパーツール TAKAGI TAKAGI トップ工業 TAKAGI トラスコ中山 TAKAGI TAKAGI パオック コンドーテック ロブテックス スーパーツール
                            通常価格 406円 1,557円 750円 990円 2,793円 1,389円 2,963円 490円 1,114円 700円 3,488円 1,880円 1,206円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万)

                            強力Cクランプ KCシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            L字アングルの固定
                            評価 3.0満足度:3.02022/05/23
                            ロープライスなりのクオリティーのため業務用途に使うには少し頼りないが、軽量な物の簡易的な固定には十分使えるレベルかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KC-100
                            KC-125
                            KC-150
                            KC-50
                            KC-75
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            JANコード 口開き
                            (mm)
                            単品幅
                            (mm)
                            単品高さ
                            (mm)
                            単品奥行き
                            (mm)
                            単品重量
                            (g)

                            1,055円

                            ( 1,161円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1004977292221900(最大)10020510525760

                            1,098円

                            ( 1,208円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1254977292222143(最大)125245120301000

                            1,679円

                            ( 1,847円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1504977292222150(最大)150245115251060

                            518円

                            ( 570円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            504977292221887(最大)501156018200

                            791円

                            ( 870円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            754977292221894(最大)751709525560

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました