(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
325円 ~ 541円
税込価格
358円 ~ 595円

結束作業が簡単、スピーディに行えます。【特長】・口を開いて閉じるだけで結束、固...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • クランプ以外の用途には使用しないで下さい。プラスチック製のため、高温のものには使用しないで下さい。この商品は軽作業用です荷重のかかる場所や吊り具には使用しないで下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
詳細仕様
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
110×110×15
固定部直径:60mm
4977292222181
50

1個

541( 595円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

80×80×14
固定部直径:40mm
4977292222174
30

1個

449( 494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50×50×12
固定部直径:20mm
4977292222167
10

1個

325( 358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

結束作業が簡単、スピーディに行えます。
【特長】
・口を開いて閉じるだけで結束、固定が出来ます。
【用途】
・電気コード等の結束

(i)ご注意

  • クランプ以外の用途には使用しないで下さい。プラスチック製のため、高温のものには使用しないで下さい。この商品は軽作業用です荷重のかかる場所や吊り具には使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ

ケーブルクランプ PRO CCPシリーズ

    ラチェット ハンディクランプ

    ラチェット ハンディクランプ

      メタルワークベンチ用固定金具

      メタルワークベンチ用固定金具

        ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)

        ロッキングプライヤー 曲線あご(ワイヤーカッター付)

          クイックリリース クランプ 255mm QRC-255

          クイックリリース クランプ 255mm QRC-255

            ミニハンドクランプセット

            ミニハンドクランプセット

              C型パワークランプ TRC

              C型パワークランプ TRC

                ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                ロックハンドクランプ RHCシリーズ

                  ハンディクランプ

                  ハンディクランプ

                    スチールハンドクランプ

                    スチールハンドクランプ

                      ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

                      ロッキングプライヤロングノーズ(ワイヤーカッター付)

                        GT 鍛造クランプ

                        GT 鍛造クランプ

                          Bcross キャスティングクランプ

                          Bcross キャスティングクランプ

                            メーカー E-Value TRAD ムラテックKDS KTC(京都機械工具) TAKAGI E-Value TRAD E-Value トラスコ中山 GISUKE KTC(京都機械工具) ウィザ(旧:グレートツール) パオック
                            通常価格 325円 550円 710円 2,087円 1,282円 531円 760円 328円 1,137円 361円 2,614円 2,448円 2,600円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   1日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            種類 その他関連用品 - - - - - - - - - - - -

                            ケーブルクランプ PRO CCPシリーズのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            電源コードを束ねて壁にかける
                            評価 5.0満足度:5.02020/05/29
                            電源コードを束ねた状態からボタン一つで必要な長さだけ取り出せ使い易い。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました