(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クイックバークランプ ERCシリーズ

クイックバークランプ ERCシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
460円 ~ 1,438円
税込価格
506円 ~ 1,582円

長い物を素早く簡単に固定できます。【特長】・クランプ部を差し替えることにより、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 材質:
    本体:樹脂製

(i)ご注意

  • クランプ以外の用途には使用しないでください。パット部がゴム製のため、高温な物には使用しないでください。樹脂製のため、足場など大きな負荷のかかる作業には使用できません。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
クランプ奥行(mm)
JANコード
口開き(mm)
単品幅(mm)
単品高さ(mm)
単品奥行き(mm)
単品重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
34
4977292233255
100
195
112
19
80

1個

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
63
4977292233279
150
332
205
35
540

1個

1,094( 1,203円 )

3日目

150
46
4977292233262
150
285
145
23
180

1個

708( 779円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

300
63
4977292233286
300
480
205
33
660

1個

1,276( 1,404円 )

4日目

600
63
4977292233309
600
210
780
35
920

1個

1,438( 1,582円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長い物を素早く簡単に固定できます。
【特長】
・クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。
・ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。
・バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。
【用途】
・長尺ものの固定

(i)ご注意

  • クランプ以外の用途には使用しないでください。パット部がゴム製のため、高温な物には使用しないでください。樹脂製のため、足場など大きな負荷のかかる作業には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クイックバークランプ ERCシリーズ

クイックバークランプ ERCシリーズ

    ラチェットバークランプ

    ラチェットバークランプ

      クイックバークランプ GTQC

      クイックバークランプ GTQC

        GC 真鍮ハタ金クランプ

        GC 真鍮ハタ金クランプ

          シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

          シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(C型シャコ用)

            シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

            シャコ万力用部品 ねじ・キャップ・リング(B型シャコ用)

              “スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ

              “スーパーセッター”(仮止治具)ストロングタイプ

                GT 鍛造クランプ

                GT 鍛造クランプ

                  L型クランプ GZ型

                  L型クランプ GZ型

                    ワンタッチパワークランプ

                    ワンタッチパワークランプ

                      鉄製ハタ金 細工用

                      鉄製ハタ金 細工用

                        クイックバークランプ SRC-150~SRC-900

                        クイックバークランプ SRC-150~SRC-900

                          クリッククランプ

                          クリッククランプ

                            メーカー E-Value KAKURI(角利産業) ウィザ(旧:グレートツール) アークランド グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 スーパーツール ウィザ(旧:グレートツール) ベッセイ バクマ工業 SK-11 SK-11 ベッセイ
                            通常価格 460円 2,237円 550円 1,875円 2,300円 1,240円 28,958円 2,448円 18,325円 1,953円 1,403円 2,407円 4,540円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 パーツ パーツ パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            材質 本体:樹脂製 - - - - - - - - - - - -

                            クイックバークランプ ERCシリーズのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 10件のレビュー
                            様々な物の固定に
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/04
                            値段のわりに頑丈な作りで使いやすい。
                            オール金属ではないので無理はできないが、そこそこがっちり固定できる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            木工
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/06
                            木工用ボンドの養生に必須なので購入しました。結構な圧力で圧着できるので良いです。養生時間を考えると複数本ひつようですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品の組み立て接着
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/01
                            このタイプの150㎜は使用しているのですが、寸法が少し足りない場合もあり、F型クランプを使用していましたが、クランプですと回転するので使い勝手が悪く、クイックバーのクランプの長いものを探していました。作りもしっかりしていて、簡単に圧諦できる、価格的にもこれだけ大きくなったのに安価で重宝しています。ただ、想像以上に大きいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            材の保持など
                            評価 4.0満足度:4.02020/09/26
                            材料など簡易的に保持するなら十分に使えます。
                            ただ一番小さいサイズの物は圧着力が心もとないです。
                            サイズが大きくなるにつれバーの部分が太くなるので頑丈になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            楽器製造・修理
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/02
                            今まで使ってきた、物と違って、すごく使い心地がいいです。早く購入すればよかった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました