(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大久保鋏サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大久保鋏サック

通常単価(税別)
880円
税込単価
968円

大久保鋏の収納に最適です。【特長】・取り付け・取り外しが簡単なカン付きです【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 仕様:
    カン付
  • 用途:
    大久保鋏180~230mm
  • JANコード:
    4977292647588
  • パッケージ幅(mm):
    145
  • パッケージ高さ(mm):
    260
  • パッケージ奥行き(mm):
    30
  • パッケージ重量(g):
    140

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS-4

5個

880( 968円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大久保鋏の収納に最適です。
【特長】
・取り付け・取り外しが簡単なカン付きです
【用途】
・大久保鋏用サック

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大久保鋏サックの型番SS-4のページです。
型番SS-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大久保鋏サック

大久保鋏サック

    マルチファンクション 大久保鋏ケース

    マルチファンクション 大久保鋏ケース

      Noah 大久保鋏ケース

      Noah 大久保鋏ケース

        Real black line 大久保鋏ケース

        Real black line 大久保鋏ケース

          剪定鋏サック SS-3

          剪定鋏サック SS-3

            150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

            150x 60x210mm コードレスドライバーホルスター

              ハードラボシリーズ ツールケース2丁差

              ハードラボシリーズ ツールケース2丁差

                THREEAXIS マルチツールケース

                THREEAXIS マルチツールケース

                  WORKMASTER EVAケース カラビナ付

                  WORKMASTER EVAケース カラビナ付

                    WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

                    WORKMASTER-α ペンチ工具2段ドライバー差し

                      交換用吸い口

                      交換用吸い口

                        大久保鋏ケース カン付

                        大久保鋏ケース カン付

                          ペンチケース

                          ペンチケース

                            メーカー 千吉 プロスター プロスター プロスター 千吉 エスコ コヅチ イチネンアクセス ワークマスター WORKMASTER-A CAMELBAK(キャメルバック) プロスター トラスコ中山
                            通常価格 880円 1,858円 1,352円 1,068円 748円 3,200円 1,171円 1,337円 471円 1,060円 2,901円 1,139円 1,600円
                            通常出荷日 3日目   4日目   4日目   4日目   3日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト - 腰ベルト 腰ベルト - 箱・ケース -
                            仕様 カン付 - - - カン付 - - - - - - - -
                            用途 大久保鋏180~230mm - - - 剪定鋏180~200mm - - - - - - - -
                            JANコード 4977292647588 - - - 4977292647571 - - - - - - - -
                            パッケージ幅(mm) 145 - - - 90 - - - - - - - -

                            大久保鋏サックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました