(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DOP-WL07-BK
LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08 LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

  • 数量スライド割引
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(6件)
通常単価(税別)
1,260円
税込単価
1,386円

便利なマグネット付、様々な所で活躍!!【特長】・光の【HI・LOW・点滅】を使...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 明るさ(lm):
    150
  • 形状:
    マグネット付
  • 電源:
    電池式
  • 色:
    ブラック
  • 電源詳細:
    単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
  • 光源:
    白色COB LED×1灯
  • 内容量:
    1個

(i)ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。照度は距離1m・中心点照度・電池初期時

型番

DOP-WL07-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

DOP-WL07-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
明るさ詳細
サイズ(mm)
JANコード
連続点灯時間
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DOP-WL07-BK

DOP-WL07-BK

丸型
HI 150lm(照度 約60lx)/LOW 40lm(照度 約17lx)
幅80×高さ77×奥行20
4901087215027
HI 約3時間30分/LOW 約24時間/点滅 約7時間30分/SOS 約10時間(アルカリ乾電池使用時)
約64(電池除く)
1個

1個

1,260( 1,386円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

便利なマグネット付、様々な所で活躍!!
【特長】
・光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載。
・光が均一で見やすいCOB LED搭載。
・スタンド付。

(i)ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08の型番DOP-WL07-BKのページです。
型番DOP-WL07-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

    乾電池式LEDペンライト

    乾電池式LEDペンライト

      マグネットホルダー

      マグネットホルダー

        PRINCETON キーホルダーライト パルサー

        PRINCETON キーホルダーライト パルサー

          高演色LEDライト (調光機能付)

          高演色LEDライト (調光機能付)

            PRINCETON LEDライト パルサー2

            PRINCETON LEDライト パルサー2

              LEDワークライト DOP-WL-G

              LEDワークライト DOP-WL-G

                EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                  乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

                  乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

                    充電式LEDワークライト

                    充電式LEDワークライト

                      フレキシブルマグネットホルダー

                      フレキシブルマグネットホルダー

                        メーカー ELPA朝日電器 SK-11 SK-11 PRINCETON 嵯峨電機工業 PRINCETON ELPA朝日電器 メテックス SK-11 マキタ 嵯峨電機工業
                        通常価格 1,260円 1,097円 518円 718円 52,000円 718円 1,260円 1,765円 2,366円 4,981円 6,630円
                        通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~  
                        商品の種類 LED LED その他 - - - LED - LED LED その他
                        明るさ(lm) 150 最大150 - 10 1240 10 - 50 (メインライト)最大120・(トップライト)50 - -
                        形状 マグネット付 マグネット付 マグネット付 - - - フック付 / マグネット付 - フック付 / マグネット付 フック付 -
                        電源 電池式 電池式 - 電池式 - 電池式 電池式 - 電池式 充電式 -
                        ブラック - - - - - グリーン - - - -

                        LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08のレビュー

                        評価 4.3 平均満足度:4.3 6件のレビュー
                        制御BOX内の作業灯
                        評価 4.0満足度:4.02019/04/03
                        制御BOX内の作業灯として購入しました。
                        マグネットが付いてるため、天板裏や両側サイドの面に固定できるので
                        とても便利です。
                        明るさはとても強いので直視できません。
                        角度を変えて直接光が目に入らないようにして使用しています。

                        ただ、スイッチの切替えが面倒です。

                        それと、たまたまだと思いますが、マグネットがついているステーの金属部と樹脂カバー部の接着が甘く、すぐに取れてしまいました。
                        自分で接着し直して使用しています。その後は問題ないです。

                        小型で持ち運びしやすいので、リピートを考えています。

                        もっと読む 閉じる

                        1が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        小さい乾電池利用LEDライト
                        評価 4.0満足度:4.02022/04/03
                        1mほどの棚奥で照明用途で購入
                        底面はクレジットカードより少し長いくらいの...とても小さな乾電池(単四*4本)利用のLEDライトです
                        照明は明るく当方利用用途では十分でした
                        あえていうと..磁石はちょっと弱いかもしれません(別途磁石購入し対応しました)

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        細かい所の確認用
                        評価 5.0満足度:5.02021/04/18
                        軽い、LEDだけに明るく細かい所もよく見え
                        作業員各一人ずつ持たせようと思い
                        また買わせていただこうと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        盤内配線時の手元照明
                        評価 5.0満足度:5.02020/07/22
                        非常に明るい。
                        マグネット取付と縦方向首振りで薄暗い制御盤内配線改造時に重宝してます。
                        デザインもシンプルで気に入ってます

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        薄暗い倉庫で使用
                        評価 4.0満足度:4.02019/04/05
                        LEDの照明はありますが、棚の影で多少暗いため購入。
                        今の使用方法では問題ないと思います。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました