(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDワークライト DOP-WL-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DOP-WL04-G
LEDワークライト DOP-WL-G LEDワークライト DOP-WL-G

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,655円
税込単価
1,821円

【特長】・光が均一で見やすいCOB LED搭載。・スタンド付。・作業やアウトド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。照度は距離1m・中心点照度・電池初期時

型番

DOP-WL04-G 解除

Loading...

 
カタログを表示

DOP-WL04-G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
詳細タイプ
電源詳細
明るさ詳細
サイズ(mm)
光源
JANコード
連続点灯時間
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
DOP-WL04-G

DOP-WL04-G

270
DOP-WL04
単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
パネル:270lm(照度 約90lx)/トーチ:65lm(照度 約1500lx)
幅60×高さ226×奥行47
パネル:白色COB LED×1灯/トーチ:白色LED×1灯/赤色COB LED×1灯
4901087215058
パネル 約5時間/トーチ 約19時間/赤点滅 約37時間(アルカリ乾電池使用時)
約173(電池除く)
1個

1個

1,655( 1,821円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光が均一で見やすいCOB LED搭載。
・スタンド付。
・作業やアウトドア、非常時に役立つワークライトシリーズ。

(i)ご注意

  • 電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDワークライト DOP-WL-Gの型番DOP-WL04-Gのページです。
型番DOP-WL04-Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDワークライト DOP-WL-G

LEDワークライト DOP-WL-G

    マグネットホルダー

    マグネットホルダー

      乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

      乾電池式ミニスティックライト SLW-71SMD-DB

        長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

        長谷川 LED作業灯EWL-3専用赤色カバー

          LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

          LEDマグネットライト DOP-WL07/DOP-WL08

            PRINCETON キーホルダーライト パルサー

            PRINCETON キーホルダーライト パルサー

              高演色LEDライト (調光機能付)

              高演色LEDライト (調光機能付)

                LEDスティックライト充電器 P12-084090

                LEDスティックライト充電器 P12-084090

                  GANZ GZ-3シリーズ用スタンド

                  GANZ GZ-3シリーズ用スタンド

                    PRINCETON LEDライト パルサー2

                    PRINCETON LEDライト パルサー2

                      蛍光灯ワークランプ用_ポール

                      蛍光灯ワークランプ用_ポール

                        PRINCETON LEDライト インパルス

                        PRINCETON LEDライト インパルス

                          [充電式]LED作業灯

                          [充電式]LED作業灯

                            メーカー ELPA朝日電器 SK-11 SK-11 長谷川電機工業 ELPA朝日電器 PRINCETON 嵯峨電機工業 SK-11 GENTOS PRINCETON CUSTOM KOBO PRINCETON エスコ
                            通常価格 1,260円 518円 2,366円 1,248円 1,260円 718円 52,000円 1,576円 6,869円 718円 347円 983円 33,400円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品の種類 LED その他 LED その他 LED - - その他 その他 - その他 - LED
                            形状 フック付 / マグネット付 マグネット付 フック付 / マグネット付 - マグネット付 - - - - - - - フック付 / マグネット付
                            電源 電池式 - 電池式 - 電池式 電池式 - - - 電池式 - 電池式 充電式
                            グリーン - - - ブラック - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - 1個 - - - - - - - -

                            LEDワークライト DOP-WL-Gのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 16件のレビュー

                            高評価レビュー

                            工場現場用ライトとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/07
                            思っていたよりも明るい。マグネット付きで
                            便利だと感じる。値段が安くリピートできる商品だと思う

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工場現場用ライトとして使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/07
                            思っていたよりも明るい。マグネット付きで
                            便利だと感じる。値段が安くリピートできる商品だと思う

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業ランプ
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/22
                            暗い場所でのランプに使用
                            磁石付きで使いやすいです。電池式なので充電切れで使えなくなることもないので、良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業時の手元ランプ
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/05
                            作業時の手元ランプとして使用しています。マグネットが2か所あり、躯体にくっつけて固定できます。もしくは付属のフックで引っ掛けて使用でき重宝しています。
                            ライトも2種類ついており、広い範囲用と懐中電灯みたいな使い方ができるようになっています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組立時の暗所照明様に
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/12
                            コンパクトで十分な明るさもあってとても助かります。充電式もありますが、電池式であれば現場などで充電を待つことなく、電池を交換すればすぐ使える点もいいと思い購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            あまり良いと感じません
                            評価 2.0満足度:2.02023/02/09
                            同等の機種で
                            オーム電機 SL-W250R6Aというのがあり、別社にて購入しました。価格もこちらが安価で、明るさもこちらが明るいです。電池もついていました。同じ買うなら、こちらが良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご購入品のライト明るさ・価格などトータルで見直し検討させていただきます。この度は貴重なご意見ありがとうございました。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DOP-WL02-G
                            DOP-WL06-G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            明るさ
                            (lm)
                            詳細タイプ 電源詳細 明るさ詳細 サイズ
                            (mm)
                            光源 JANコード 連続点灯時間 質量
                            (g)
                            内容量

                            1,260円

                            ( 1,386円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            210DOP-WL02単四形アルカリ乾電池×3本(別売)パネル:210lm(照度 約80lx)/トーチ:20lm(照度 約110lx)幅58×高さ157×奥行24パネル:白色COB LED×1灯/トーチ:白色LED×3灯4901087215041パネル 約2時間30分/トーチ 約24時間(アルカリ乾電池使用時)約89(電池除く)-

                            1,655円

                            ( 1,821円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            210DOP-WL06単四形アルカリ乾電池×3本(別売)パネル 210lm(照度 約80lx)/トーチ 110lm(照度 約1600lx)折り畳み時:幅40×高さ142/本体を開いた状態:250×奥行47パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯4901087215065パネル 約2時間30分/トーチ 約4時間(アルカリ乾電池使用時)約99(電池除く)-

                            作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました